東芝推出智慧馬達控制驅動IC「SmartMCD™」系列的第二款新品

- 內建繼電器驅動電路與微控制器為車載直流有刷馬達控制提供整合解決方案 -

2025年6月24日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Starts Sample Shipment of the Second Product in Its Smart Motor Control Driver “SmartMCD™” Series

川崎—東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)今日宣布,其智慧型馬達控制驅動IC“SmartMCD™ [1] ”系列第二款產品“ TB9M001FTG ”, 的樣品已正式出貨。 SmartMCD™中的微控制器整合了繼電器驅動電路[2]功能和LIN [3]收發器功能。新產品可以驅動繼電器並控制兩個直流有刷電機,適用於控制車載應用中的直流有刷電機。

近年來,隨著汽車設備電氣化的發展,對於輔助設備[4]的要求也逐漸提高,要求其具有更高的性能、更全面的功能、更緊湊的設計和更少的元件。為滿足上述需求,東芝的新產品應運而生。

全新SmartMCD™系列內建四個低邊驅動,可用於繼電器驅動和其他應用,實現兩個直流有刷馬達的正轉控制和反轉控制[5] 。新產品還內建微控制器(Arm ® Cortex ® -M0核心)、大容量快閃記憶體、兩個用於電源應用的高邊驅動、一個LIN收發器和一個可在車載電池級運作的電源系統。所有這些功能都被整合在緊湊的VQFN48封裝中(典型值為7mm×7mm)。

除了控制電動天窗、電動雨刷、電動車窗和電動座椅等車載應用中的直流有刷電機,駕駛還能夠控制各種感測器和執行器。此外,透過來自主ECU的LIN控制,新產品可以用作各種應用的輔助設備。這有助於高效控制各種車載功能,並支援廣泛的車載應用。

未來東芝將持續擴大其SmartMCD™系列產品線,並為汽車系統的小型化和元件數量的減少做出貢獻。

註:

[1]SmartMCD:由東芝電子元件及儲存裝置株式會社開發的整合了馬達控制功能與微控制器IC系列。

[2]繼電器驅動電路:一種設計用於安全可靠地驅動繼電器(電磁開關)的電子電路,該繼電器使用來自微控制器或控制電路的小電流和電壓訊號來控制大電流。

[3]LIN(本地互連網路)是一種串列通訊協議,主要用於車載電子控制單元(ECU)之間的通訊。

[4]輔助設備:負責為主ECU提供支援的設備。

[5]當使用兩個SPDT(單刀雙擲)繼電器。

應用

車載設備

  • 電動天窗
  • 電動雨刷
  • 電動車窗
  • 電動座椅, 等更多車用應用

特性

  • 32位元MCU(Arm ® Cortex ® -M0),工作頻率:40MHz(低速、高速片上振盪器)
  • 內建記憶體(incECC SEC/DED [6] )
    代碼快閃記憶體:192KB,資料快閃記憶體:16KB,SRAM:16KB
  • 四通道低邊驅動:可透過繼電器控制兩個直流有刷馬達正轉和反轉。
  • 通訊方式:LIN通訊等(PWM通訊選擇類型、UART)

註:

[6]incECC SEC/DED:內建ECC(錯誤校正碼)功能,支援1位元糾錯(SEC)和2位元糾錯(DED)。

主要規格

       
裝置型號 TB9M001FTG
繼電器驅動電路 低邊驅動:4通道(OUTL0-3)
(可透過繼電器控制兩個直流有刷馬達)
主要功能 LIN物理層:1通道(僅響應器)
高壓邏輯輸入:5通道開關輸入(SWIN0-4),4通道霍爾感知器輸入(HPIN0-3)
高邊驅動:2通道(OUTH0(VB)(VB(電壓)輸出),OUTH1(VCC)(VCC(電壓)輸出))
通訊方式 LIN通訊、PWM通訊選擇類型、UART
故障檢測 過電流檢測(低邊驅動、高邊驅動),
過電壓偵測(VCC(產生的5V)、VDD(產生的1.5V)),
欠壓檢測(VCC(產生的5V)),熱關斷
絕對最大額定值 供電電壓 VB (V) -0.3 至 40
工作範圍 供電電壓 VB (V) 6 至 18
工作溫度  Topr (°C) Ta=-40 至 90
Tj=-40 至 150
封裝 名稱 P-VQFN48-0707-0.50-005
尺寸 (mm) 典型值 7.0×7.0
可靠性

通過AEC-Q100 1級認證
通過ASIL-A [7]認證

量產資訊 2025年12月(計畫)

註:

[7]ASIL-A:ASIL代表汽車安全完整性等級,這是基於ISO 26262汽車功能安全標準定義的功能安全要求等級。 ASIL-A是此分類中最低的安全要求等級,適用於功能故障被評估為對人員生命或車輛的影響相對較低的情況。

應用電路範例

Application Circuit Examples
應用電路範例

相關資訊

如需了解有關新產品的更多信息,請訪問:
TB9M001FTG

如需了解相關東芝車載電機驅動的更多信息,請訪問:
模擬器件

客戶詢問:

Analog Device Sales & Marketing Dept.
電話: +81-44-548-2219

* Arm 和 Cortex 是 Arm Limited(或其子公司)在美國和/或其他地方的註冊商標。

* SmartMCD™ 是東芝電子設備及儲存裝置株式會社的商標。 * 其他公司名稱、產品名稱和名稱 names.com 本文檔,包括產品價格和規格、服務內容和聯繫信息,截至公告發布之日為最新信息,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗