2025年6月24日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、マイクロコントローラー(マイコン)とモータードライバーを統合した「SmartMCD™」[注1] シリーズの第2弾製品として、リレードライバー[注2] 機能とLIN[注3]トランシーバー機能を内蔵した新製品「TB9M001FTG」のサンプル出荷を開始しました。新製品は、リレーを駆動し、ブラシ付きDCモーターを2個制御できるため、車載ブラシ付きDCモーターの制御に適しています。
近年、車載機器の電動化が進む中、セカンダリーデバイス[注4]には、高性能化、高機能化、小型化、さらには部品点数の削減が求められています。こうした要求に応えるため、新製品を開発しました。
新製品は、リレードライバーなどに使用可能なローサイドドライバーを4チャネル内蔵しており、2つのブラシ付きDCモーターの正転・逆転制御[注5] が可能です。さらに、マイコン (Arm® Cortex®-M0コア) と大容量フラッシュメモリー、電源供給用途に使用可能なハイサイドドライバーを2チャネル、LINトランシーバー、車両のバッテリーレベルで動作可能な電源システムを内蔵しました。これらの機能を、小型パッケージであるVQFN48 (7×7mm (typ.)) に集積しています。
新製品は、電動サンルーフ、電動ワイパー、パワーウインドウ、パワーシートなど、車載のブラシ付きDCモーター制御に加え、各種センサーやアクチュエーターなどの制御も可能です。また、メインECUからのLIN制御により、セカンダリーデバイスとして多様な用途に活用できます。これにより、車両内のさまざまな機能を効率的に制御でき、幅広い車載アプリケーションに適用が可能です。
当社は今後も、SmartMCD™シリーズのラインアップをさらに拡充し、車載システムの小型化や部品点数の削減に貢献していきます。
[注1] 東芝デバイス&ストレージ株式会社が開発したMCDシリーズで、マイコンとモータードライバーを統合した製品群の名称。
[注2] マイコンや制御回路からの小さな電流・電圧の信号で、大きな電流を流すリレー (電磁スイッチ) を安全かつ確実に動かすための電子回路。
[注3] LIN (Local Interconnect Network): 主に自動車の電子制御ユニットECU (Electronic Control Unit) 間の通信に使われるシリアル通信プロトコルの1つ。
[注4] メインECU (Electronic Control Unit) を補助・サポートする役割を持つデバイス。
[注5] 単極双投リレーを2つ使用した場合。
車載機器
[注6] 内蔵ECC (Error Correction Code) 機能付きで、1ビット誤り訂正 (SEC) および2ビット誤り検出 (DED) に対応
| 品番 | TB9M001FTG | ||
|---|---|---|---|
| リレードライバー | ローサイドドライバー: 4ch (OUTL0-3) (ブラシ付きDCモーター2個をリレー制御可能) |
||
| 主なファンクション | LIN物理層: 1ch (レスポンダー専用) 高耐圧入力: スイッチ入力 5ch (SWIN0-4) 、ホールセンサー入力 4ch (HPIN0-3) ハイサイドドライバー: 2ch (OUTH0(VB) (VB出力)、OUTH1(VCC) (VCC出力)) |
||
| 通信方式 | LIN通信、PWM通信選択型、UART | ||
| 異常検出機能 | 過電流検知機能 (ローサイドドライバー、ハイサイドドライバー)、 高電圧検出機能 (VCC (内部5V)、VDD(内部1.5V))、 低電圧検出機能 (VCC (内部5V))、過熱検知機能 |
||
| 絶対最大定格 | 電源電圧 VB (V) | -0.3~40 | |
| 動作範囲 | 電源電圧 VB (V) | 6 to 18 | |
| 動作温度 Topr (°C) | Ta=-40 to 90 | ||
| Tj=-40 to 150 | |||
| パッケージ | 名称 | P-VQFN48-0707-0.50-005 | |
| サイズ (mm) | Typ. | 7.0×7.0 | |
| 信頼性 | AEC-Q100 Grade 1 適合 ASIL-A[注7] 適合 |
||
| 量産時期 | 2025年12月予定 | ||
[注7] ASILはAutomotive Safety Integrity Levelの略、ISO 26262という車載機能安全規格に基づいて定義された機能安全の要求レベル、ASIL-Aはその中で最も低い安全要求レベルであり、機能の故障が人命や車両に与える影響が比較的小さいと評価された場合に適用
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TB9M001FTG
当社の車載モータードライバー製品については下記ページをご覧ください。
アナログデバイス
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
アナログデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2219
*Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
*SmartMCD™は東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
*その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。