2025年8月5日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“東芝”) 推出了一款適用於A3多功能印表機的鏡頭縮小型[1] CCD[2]線性影像感測器「TCD2728DG」。產品出貨自即日起開始。該感測器擁有7500個感光元件(畫素)[3],支援A3多功能印表機。此外,它在降低隨機雜訊(NDσ)[4]方面的效果優於Toshiba目前的TCD2726DG。
辦公場所對大量不同類型文件的高速、高解析度複印和掃描需求與日俱增。對於A3多功能印表機而言尤其如此,提升其影像品質已成為一個重要課題,而這需要抑制訊號中的NDσ以改善影像效果。
相較Toshiba目前的產品TCD2726DG,TCD2728DG的輸出放大器增益[5]更低,可將NDσ降低約40%[6]。這一改進有助於提升多功能印表機的影像品質。這款新型CCD線性感測器的資料速率可達100 MHz(50 MHz × 2通道),能夠高速處理大量影像。這使其非常適合需要即時決策的偵測系統中使用的線掃描相機。
Toshiba將繼續擴大產品線,以支援多功能印表機的掃描功能和偵測裝置的傳感應用,並滿足對高速、高解析度成像和傳感技術不斷成長的需求。
註:
[1] 利用光學鏡頭縮小影像並將其投射到CCD或CMOS影像感測器上的方法。
[2] CCD: 電荷耦合元件
[3] 以600 dpi解析度掃描A3尺寸短邊(297公釐)所需的畫素數量。
(dpi 每英寸點數):每英寸的分割數量)
A3尺寸換算為英寸:297公釐/25.4公釐≈11.7英寸
11.7×600=7,020 畫素-->考慮餘量後為7500畫素
[4] 影響影像品質的不規則雜訊。
[5] 用於調節輸出訊號放大倍數的電路。放大倍數與雜訊成正比。
[6] 相較Toshiba目前產品TCD2726DG。數值由Toshiba測量得出。
註:
[7] 用於生成驅動線性影像感測器所需訊號的電路。
(Ta=25°C)
| 型號 | TCD2728DG | |
|---|---|---|
| 電源電壓(工作範圍)(V) | VAVDD,VDVDD,VCKDVDD: 3.1 to 3.5 V VDD10: 9.5 to 10.5 |
|
| 隨機雜訊 NDσ (mV) | 1.9 | |
| 畫素尺寸 (μm) | 4.7×4.7 | |
| 感光元件數量 | 7500 個元件 × 3線 | |
| 資料速率 | 最大值 | 100MHz (50MHz×2通道) |
| 封裝 | WDIP32 | |
| 其他/附加功能 | 時序發生器電路、CCD驅動器 | |
點選以下連結,瞭解更多關於新產品的資訊。
TCD2728DG
點選以下連結,瞭解更多關於Toshiba線性影像感測器的資訊。
線性影像感測器
客戶查詢:
類比元件銷售與行銷部
電話: +81-44-548-2219
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。