2025年8月28日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社("Toshiba")推出三款650V碳化矽(SiC)金氧半場效電晶體(MOSFET),搭載最新[1] 第三代SiC MOSFET晶片,並採用表面黏著TOLL封裝。這些新元件適用於工業裝置,如開關式電源和用於太陽能光電發電機的功率調節器。「TW027U65C」、「TW048U65C」和「TW083U65C」這三款MOSFET即日起開始批量出貨。
新產品是Toshiba第三代SiC MOSFET中採用通用表面黏著TOLL封裝的型號,相較TO-247和TO-247-4L(X)等通孔封裝,元件體積減少80%以上,裝置功率密度也得以改善。
TOLL封裝還具有比通孔封裝更低的寄生阻抗[2],有助於降低開關損耗。其為四端子[3]封裝,可將開爾文連接用作閘極驅動的訊號源端子。這可以減少封裝內的源極引線電感的影響,實現高速開關效能;以TW048U65C為例,其開通損耗和關斷損耗分別比現有Toshiba產品[5]降低約55%和25%[4],有助於降低裝置功率損耗。
Toshiba將繼續擴充產品陣容,為提升裝置效率和增加功率容量貢獻力量。
類型 |
封裝 |
|---|---|
| 通孔型 | TO-247 |
| TO-247-4L(X) | |
| 表面黏著型 | DFN8×8 |
| TOLL |
測量條件: VDD=400V, VGS=18V/0V, ID=20A, Ta=25°C, L=100μH, Rg (外部閘極電阻) =4.7Ω
續流二極體採用各產品源極及汲極間的二極體。
(東芝截至2025年8月的比較)
圖1:TO-247與TOLL封裝的導通損耗(Eon)與關斷損耗(Eoff)比較
註:
[1] 截至2025年8月。
[2] 電阻、電感等。
[3] 具有靠近FET晶片連接的訊號源端子的產品。
[4] 截至2025年8月,Toshiba測量值。詳情請參見圖1。
[5] 採用無開爾文連接TO-247封裝的具有同等電壓和導通電阻的650V第三代SiC MOSFET。
(除非另有說明,否則Ta=25℃)
| 零件編號 | TW027U65C | TW048U65C | TW083U65C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封裝 | 名稱 | TOLL | ||||
| 尺寸 (mm) | 典型值 | 9.9×11.68×2.3 | ||||
| 絕對 最大 額定值 |
漏源電壓 VDSS (V) | 650 | ||||
| 柵源電壓 VGSS (V) | -10 至 25 | |||||
| 漏極電流 (直流) ID (A) | Tc=25°C | 57 | 39 | 28 | ||
| 電氣 特性 |
漏源導通電阻 RDS(ON) (mΩ) | VGS=18V | 典型值 | 27 | 48 | 83 |
| 閘極閾值電壓 Vth (V) | VDS=10V | 3.0 至 5.0 | ||||
| 總閘極電荷 Qg (nC) | VGS=18V | 典型值 | 65 | 41 | 28 | |
| 柵漏電荷 Qgd (nC) | VGS=18V | 典型值 | 10 | 6.2 | 3.9 | |
| 輸入電容 Ciss (pF) | VDS=400V | 典型值 | 2288 | 1362 | 873 | |
| 二極體正向電壓 VDSF (V) | VGS=-5V | 典型值 | -1.35 | |||
| 樣品檢查及供應情況 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
請點選以下連結,瞭解有關Toshiba的SiC功率元件的更多資訊。
SiC功率半導體
客戶查詢:
功率和小訊號元件銷售與行銷部
電話: +81-44-548-2216
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。