Toshiba開始出貨TXZ+™系列入門級M4H組標準微控制器工程樣品,搭載用於系統控制應用的Arm®Cortex®‑M4 內核

- 廣泛支援消費產品和工業設備系統控制應用的標準微控制器 -

2026年5月26日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Starts Shipping Engineering Samples of TXZ+™ Family Entry‑Class M4H Group, Standard Microcontrollers with Arm® Cortex®‑M4 Core for System Control Applications

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba") 宣布推出TXZ+™系列入門級M4H組標準微控制器[1],這些微控制器搭載帶有浮點運算器(FPU)的Arm® Cortex®-M4內核。全新微控制器專為消費產品(如冷氣機、洗衣機)以及工業設備(包括多功能事務機、工廠自動化系統)的小型系統控制應用而設計。Toshiba目前已開始提供這些新產品的工程樣品。

隨著現代消費產品和工業設備變得日益先進和多樣化,用於系統控制的微控制器必須具備更強的即時處理能力與穩定性,支援簡便的設計流程,提供長期運行所需的通用性,並具備足夠的靈活性以支援衍生產品的開發。Toshiba已透過開發專為系統控制應用而設計的TXZ+™系列入門級M4H組微控制器來因應這些挑戰,尤其注重其通用性。

這些全新微控制器被設計為入門級產品,可提供一系列基本功能。它們採用帶有FPU的Arm® Cortex®-M4內核,最高工作頻率達120MHz——這正是消費產品和工業設備所需的運算效能與回應速度,同時它們還能輕鬆處理系統控制的核心應用,包括控制邏輯、介面處理和定時控制。

M4H產品支援2.7V至5.5V的寬電源電壓範圍,並且透過整合精確度達±1%的高速振盪器,有助於減少外部元件並提高設計靈活性。這使其非常適合在採用5V電源的消費產品和工業設備中使用。

這些微控制器還整合了對於系統控制不可或缺的週邊功能,包括12位類比數位轉換器(ADC)、計時器、通用非同步收發器(UART)、序列周邊介面(SPI)、積體電路匯流排(I²C[2])以及直接記憶體存取(DMA[3])。其另一大特性是配備先進可程式化馬達驅動器(A-PMD),支援無刷直流電機控制,確保能夠根據應用需求和系統組態靈活使用。

Toshiba透過提供工程樣品和開發環境來支援元件評估與審查。公司還透過提供入門套件、範例軟體、符合CMSIS[4]標準的驅動程式以及主流IDE[5]的使用者環境,支援從最初評估到應用開發的高效平穩推進。

Toshiba將繼續擴大包括技術文件在內的這些支援資源,並將進一步強化其微控制器產品線以滿足多樣化的需求。

註:
[1] 一種不專門用於特定應用的標準微控制器,設計著重於在支援電源條件和週邊功能方面的通用性,適用於廣泛的系統控制應用。
[2]積體電路匯流排:一種用於積體電路間短距離、低速通訊的序列通訊標準。
[3] 直接記憶體存取:一種允許週邊裝置與記憶體之間在沒有CPU介入的情況下直接進行資料傳輸的機制。
[4] 標準微控制器軟體介面標準:一種用於Arm® Cortex®-M微控制器的軟體標準。
[5] 整合式開發環境:軟體發展所需的一整套整合工具。

應用

  • 家用電器和消費裝置的系統控制單元
  • 工業設備和工廠自動化(FA)系統
  • 辦公及商用設備

產品特性

  • 搭載FPU的Arm® Cortex®-M4內核:工作頻率最高120MHz
  • 電源電壓範圍:2.7V至5.5V
  • 內建記憶體
    程式碼快閃記憶體:256 KB
    RAM:18 KB
  • 用於功能安全的自診斷功能
  • 提供三種封裝類型,可根據安裝面積和組裝條件進行選擇

產品特性

         
產品組 M4H 組
零件編號 TMPM4H4FYUG TMPM4H2FYDUG TMPM4H1FYUG
CPU 內核 Arm® Cortex®-M4
- 浮點運算器 (FPU)
- 記憶體保護單元(MPU)
最高工作頻率 120MHz
內建
振盪器
振盪頻率 10MHz (±1%)
內建
記憶體
快閃記憶體(程式碼) 256KB (擦寫次數:高達10萬次)
RAM 18KB, 帶同位
I/O 埠 51 引腳 37 引腳 33 引腳
外部中斷 11 個觸發源, 16 個引腳 10 個觸發源, 12 個引腳 9 個觸發源, 11 個引腳
DMA 控制器 (DMAC) 32 通道 27 通道
計時器
功能
32位計時器事件計數器(T32A) 6 通道
(若做為16位計時器使用則為12通道)
通訊
功能
UART 4 通道 3 通道 3 通道
I2C介面/I2C介面版本A (I2C/EI2C) 1 通道
TSPI 4 通道 2 通道
類比
功能
12位類比數位轉換器(ADC) 1個單元內含12路輸入 1個單元內含10路輸入 1個單元內含9路輸入
Motor control
circuit

先進可程式化馬達控制電路

(A-PMD)

1 通道
Other

循環備援校驗運算電路

(CRC)

1通道CRC32、CRC16
System
function
監控計時器
(SIWDT)
1 通道
電壓偵測電路
(LVD)
1 通道
振盪頻率偵測器
(OFD)
1 通道
除錯介面 JTAG/SW
TRACE (4 位)
NBDIF
JTAG/SW
工作電壓 2.7V至5.5V,單電源供電
封裝/引腳 LQFP64
(10mm×10mm, 0.5mm 間距)
LQFP48
(7mm×7mm, 0.5mm 間距)
LQFP44
(10mm×10mm, 0.8mm 間距)

請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
TMPM4H4FYUG
TMPM4H2FYDUG
TMPM4H1FYUG

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba微控制器的更多資訊。
微控制器

客戶查詢:

  MCU 和數位元件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2233

* Arm和Cortex是Arm Limited或其子公司在美國和/或其他地區的註冊商標。
* TXZ+™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗