Toshiba開始出貨TXZ+™系列入門級M4V組標準微控制器工程樣品,搭載用於系統控制應用的Arm® Cortex® M4內核

- 強化型安全性與資料管理功能支援物聯網裝置及其他應用的安全系統設計 -

2026年8月6日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Starts Shipping Engineering Samples of TXZ+™ Family Entry‑Class M4V Group, Standard Microcontrollers with Arm® Cortex®‑M4 Core for System Control Applications

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")宣布推出TXZ+™系列入門級M4V組標準微控制器[1]。該系列產品搭載帶浮點運算器(FPU)的Arm® Cortex®-M4內核,可強化物聯網裝置和工業設備中的安全性與資料管理功能。目前已開始提供工程樣品。

消費類和工業設備廣泛採用網路連線與OTA無線更新技術,在遠端監控、控制、維護和裝置更新方面帶來了諸多便利,同時也彰顯了防範未經授權存取及程式篡改的安全措施的重要性。此外,從開發到報廢的整個產品生命週期中,對於軟體資產保護、組態與日誌資料管理以及系統穩定運行的需求也與日俱增。

為滿足這些需求,Toshiba開發了M4V組產品。這些產品在保持現有標準微控制器易用性和通用性的同時,強化了安全性與資料管理功能。新產品採用多層安全架構[2],結合存取控制、記憶體保護和執行控制功能,可提高系統整體安全性,防止未經授權的存取和程式篡改。

這些微控制器以帶FPU的Arm® Cortex®-M4內核為基礎建構,最高工作頻率可達80MHz。其可提供系統控制應用所需的運算效能和即時處理能力,並支援消費類裝置和工業設備中的廣泛控制應用。

身為晶載記憶體,它們整合了128KB程式碼快閃記憶體、64KB資料快閃記憶體和32KB RAM。資料快閃記憶體可儲存組態資料和日誌資料等可重寫資料,實現適合裝置運行條件的資料管理。這些產品還支援2.7V至5.5V的寬電源電壓範圍,並且整合了精確度達±1%的高速振盪器,從而有助於減少外部元件並提高設計靈活性。這些微控制器也適用於採用5V電源的消費類裝置和工業設備。

這些微控制器還內建了對於系統控制不可或缺的週邊裝置功能,包括一個12位類比數位轉換器(ADC)、計時器、一個通用非同步收發器(UART)、一個序列周邊介面(SPI)、一個積體電路匯流排(I²C[3])以及直接記憶體存取(DMA)。此外,它們還整合了支援無刷直流電機控制的先進可程式化馬達控制電路2 (A-PMD2[4]),為各類應用需求和系統組態提供靈活性。除此之外,產品還內建用於連結外部序列快閃記憶體的序列記憶體介面(SMIF)。透過將外部記憶體映射到位址空間,它們可支援直接存取,並透過硬體控制實現低CPU負載下的高速記憶體存取。這有助於儲存高容量資料、日誌資料和韌體,從而提升物聯網裝置和支援OTA的系統中的資料管理效率。

除工程樣品外,Toshiba還提供開發環境,以支援元件評估和開發。它提供入門套件、範例軟體、符合通用微控制器軟體介面標準(CMSIS[5])的驅動程式,並支援主流整合式開發環境(IDE),協助客戶從初步評估順利推進到應用程式開發。

Toshiba將繼續擴充支援資源和相關文件,協助客戶實現安全且靈活的系統設計,同時進一步強化微控制器產品線,以滿足多樣化的市場需求。

註:
[1] 一種不專門用於特定應用的標準微控制器,設計著重於在支援電源條件和週邊裝置功能方面的通用性,適用於廣泛的系統控制應用。
[2] 一種透過結合多種安全功能(如外部存取控制、記憶體保護和執行控制)來提供多層保護,防止未經授權的存取和程式篡改的機制。
[3] 一種用於積體電路間短距離、低速通訊的序列通訊標準。
[4] 一種執行PWM輸出控制和馬達驅動控制的電路。
[5] 一種用於Arm® Cortex®-M微控制器的軟體標準。

應用

  • 物聯網裝置(智慧家庭裝置,例如洗衣機、冰箱和冷氣機)
  • 控制裝置,例如逆變器、馬達、泵和工廠自動化系統
  • 安全相關裝置(伺服器和遠端監控感測器裝置)
  • 需要資料管理功能的系統控制應用

產品特性

  • 搭載FPU的Arm® Cortex®-M4內核:工作頻率最高80MHz
  • 寬電源電壓範圍:2.7V至5.5V
  • 內建記憶體:
    • 程式碼快閃記憶體:128KB
    • 資料快閃記憶體:64KB
    • RAM:32KB
  • 多層安全架構提供端對端保護,防止未經授權的存取和程式篡改
  • 用於功能安全的自診斷功能
  • 提供四種封裝類型,可根據安裝面積和組裝條件進行選擇

主要規格

產品組 M4V Group
零件編號 TMPM4V4FWUG TMPM4V2FWDUG TMPM4V2FWQG TMPM4V1FWUG
CPU 內核

搭載FPU的Arm® Cortex® -M4內核

- 記憶體保護單元(MPU)

最高工作頻率 80MHz
內建
振盪器
振盪
頻率
10MHz (±1%)
內建
記憶體
程式碼快閃記憶體(擦寫次數:高達10萬次) 128KB
資料快閃記憶體 64KB
RAM 32KB,帶同位元檢查
I/O 埠 51 引腳 35 引腳 31 引腳
外部中斷 21個觸發源,21個引腳 13個觸發源,13個引腳 9個觸發源,9個引腳
DMA 控制器 (DMAC) 31 通道 29 通道 27 通道
計時器
功能
32位計時器事件計數器
(T32A)
5 通道
(若做為16位計時器使用則為10通道)
通訊
功能
UART 6 通道 5 通道 4 通道
I2C
介面版本 A
(EI2C)
2 通道 1 通道
TSPI 3 通道 2 通道
SMIF 1 通道
類比
功能
12位類比數位
轉換器
 (ADC)
1個單元內含14路輸入 1個單元內含9路輸入 1個單元內含8路輸入
馬達控制
電路
先進可程式化馬達控制電路 2
(A-PMD2)
1 通道
其他 循環備援校驗運算電路(CRC) 1 通道 (CRC32, CRC16)
系統
功能
監控計時器
(SIWDT)
1 通道
電壓偵測
電路

(LVD)
1 通道
振盪頻率偵測器
(OFD)
1 通道
安全功能 晶片保護(CPRO)、安全存取記憶體(SAM)、不可釋放快閃記憶體保護(NRFP)
除錯介面 JTAG/SW
TRACE (2bits)
JTAG/SW
工作電壓 2.7V 至 5.5V, 單電源供電
封裝/引腳 LQFP64
(10mm×10mm,
 0.5mm 間距)
LQFP48
(7mm×7mm,
0.5mm 間距)
VQFN48
(7mm×7mm,
0.5mm 間距)
LQFP44
(10mm×10mm,
0.8mm 間距)

請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
TMPM4V4FWUG
TMPM4V2FWDUG
TMPM4V2FWQG
TMPM4V1FWUG

請點選以下連結,瞭解有關M4V組的更多資訊。
M4V 組

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba微控制器的更多資訊。
微控制器

客戶查詢:

  MCU和數位元件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2233

* Arm和Cortex是Arm Limited或其子公司在美國和/或其他地區的註冊商標。
* TXZ+™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗