MG04ACA 系列

MG04ACA 企業級容量型硬碟型號可提供高達 6 TB 的大容量以及 7,200 rpm 的效能,堅固穩當的設計,專為近線業務關鍵型的工作負載所打造。
MG04ACA 系列採用了產業標準的 3.5 吋 26.1 mm 高的外型規格,並搭載先進格式磁區技術,以達到最佳的容量及資料可靠性。512e 型號支援 Toshiba 持續性寫入快取技術,能妥善因應突發斷電的情況,有效提升效能表現。企業級容量型的 MG04ACA 型號配備 SATA 6.0 Gbit/s 介面,可節省機架空間,並降低業務關鍵型伺服器和儲存系統的佔地面積和作業負擔。
亦有 512e 或 4Kn 先進格式磁區技術型號。4Kn 型號 (MG04ACAxxxA) 可在 4K 應用程式和作業環境下提供最佳效能和相容性。512e 型號 (MG04ACAxxxE) 可支援需要 512 B 磁區長度的舊型應用程式和作業環境。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 7200 rpm

Data Transfer Speed
( Sustained )

4 TB 185 MiB/s
2 TB 175 MiB/s
Power Consumption
( Idle - A ) ( Typ. )
7.5 W
MTTF 1 400 000 h
Weight ( Max ) 720 g
MG04ACA**** Series

主要特色

  • 產業標準的 3.5 吋、26.1 mm 高的外型規格
  • 大容量 (6/5/4/3/2 TB 型號)
  • 7,200 rpm 效能
  • SATA 6.0 Gbit/s 介面
  • 每年額定工作負載總傳輸量 550 TB
  • 512e 或 4Kn 先進格式磁區技術
  • (512e 型號及 6TB 型號) 引入 Toshiba 持續性寫入快取技術,突發斷電時可保護資料免於損失

應用

  • 專為中線/近線業務關鍵型工作負載所打造
  • 第 2 層業務關鍵型伺服器與儲存系統
  • 可受益於每軸高容量的伺服器支援應用的工作負載
  • 容量最佳化的資料中心儲存系統

產品陣容

Capacity Format Type Model Number
4 TB 4Kn Standard MG04ACA400A
4 TB 4Kn SIE MG04ACA400AY
4 TB 512e Standard MG04ACA400E
4 TB 512e SIE MG04ACA400EY
2 TB 4Kn Standard MG04ACA200A
2 TB 4Kn SIE MG04ACA200AY
2 TB 512e Standard MG04ACA200E
2 TB 512e SIE MG04ACA200EY
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。實際產品使用時間,可能與 MTTF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • SIE:清理即時擦除 (Sanitize Instant Erase),相容於清除裝置功能集。清除裝置功能集為美國國家標準協會 (ANSI) 的 T10 (SAS) 和 T13 (SATA) 委員會所訂的標準,可立即讓磁碟上記錄的資料無法使用。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

名稱 日期

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

  • 棄置說明
  • 請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
  • 個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗