MG09 Series

MG09 系列採用Toshiba第三代 9 磁碟氦氣填充封裝設計,將傳統磁記錄 (CMR) 密度提升至每磁碟 2TB,總容量高達 18TB。產業標準的 3.5 吋外型規格可提供 7200rpm的效能,並輕鬆整合至雲端級儲存基礎架構、業務關鍵型伺服器與儲存系統,以及檔案與物件儲存解決方案。
MG09 18TB CMR 採用 Toshiba創新技術「磁通控制 - 微波輔助磁記錄 (FC-MAMR™) 」提升磁碟儲存容量。隨著技術進展,MG09系列達到最佳的儲存容量和應用程式相容性,且具備最佳的資料保存可靠性。MG09系列硬碟配備 SATA 6.0Gbit/s 或 12.0GBit/s SAS介面,可輕鬆整合至3.5吋硬碟機插槽。在雲端級儲存基礎架構、檔案物件儲存系統,以及業務關鍵型伺服器與儲存系統,有助降低系統的佔地面積和營運成本。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Buffer Size 512 MiB
Rotation Speed 7200 rpm
Maximum Data Transper Speed
(Sustained)(Typ.)
268MiB/s
Power Consumption
(Idle-A)
SATA 18TB/16TB 4.16W
14TB 3.77W
12TB/10TB 3.30W
SAS 18TB/16TB 4.49W
14TB 4.25W
12TB/10TB 3.76W
MTTF/MTBF(AFR) 2 500 000 h (0.35%)
Weight (Max) 18TB/16TB 720g
14TB 705g
12TB/10TB 690g
MG09 Series

主要特色

  • up to 18TB capacity
  • 採用傳統磁記錄 (CMR),提供廣大相容性
  • Toshiba 磁通控制 – 微波輔助磁記錄(FC-MAMR)技術
  • 領先業界的 9 磁碟氦氣密封設計,提供優異的儲存密度
  • 產業標準的 3.5 吋、26.1mm 高外型規格
  • 7200rpm 效能
  • SATA 6.0Gbit/s 與 12.0Gbit/s SAS 介面選項
  • 低運作電力需求提供優異的電源效率 (W/TB),以達到更理想的總擁有成本
  • 每年額定工作負載總傳輸量 550TB
  • 512e 或 4Kn 先進格式磁區技術;(512e 型號) 引入 Toshiba 持續性寫入快取技術,突發斷電時可保護資料免於損失
  • 與前一代 MG 系列相比,持續傳輸率和電源效率皆獲得改善
  • 提供清理即時擦除 (SIE) 選項及自我加密硬碟 (SED) 選項的型號

應用

  • 雲端級的伺服器與儲存基礎架構
  • 軟體定義資料中心基礎架構
  • 檔案與物件儲存基礎架構
  • 分層式儲存基礎架構解決方案
  • 單一碟片容量的提升有助於減輕硬碟的工作負載
  • 容量最佳化的雲端級與機架級儲存系統
  • 符合資料歸檔與資料生命週期的管理儲存系統
  • 資料中心的資料保護及資料備份基礎架構

視訊短片

產品陣容

Capacity Interface Format Type Model Number
18TB SATA-3.3 4Kn Standard MG09ACA18TA
18TB SATA-3.3 512e Standard MG09ACA18TE
18TB SATA-3.3 4Kn SIE MG09ACA18TAY
18TB SATA-3.3 512e SIE MG09ACA18TEY
18TB SATA-3.3 4Kn SED MG09ACP18TA
18TB SATA-3.3 512e SED MG09ACP18TE
18TB SAS-3.0 4Kn Standard MG09SCA18TA
18TB SAS-3.0 512e Standard MG09SCA18TE
18TB SAS-3.0 4Kn SIE MG09SCA18TAY
18TB SAS-3.0 512e SIE MG09SCA18TEY
18TB SAS-3.0 4Kn SED MG09SCP18TA
18TB SAS-3.0 512e SED MG09SCP18TE
16TB SATA-3.3 4Kn Standard MG09ACA16TA
16TB SATA-3.3 512e Standard MG09ACA16TE
16TB SATA-3.3 4Kn SIE MG09ACA16TAY
16TB SATA-3.3 512e SIE MG09ACA16TEY
16TB SATA-3.3 4Kn SED MG09ACP16TA
16TB SATA-3.3 512e SED MG09ACP16TE
16TB SAS-3.0 4Kn Standard MG09SCA16TA
16TB SAS-3.0 512e Standard MG09SCA16TE
16TB SAS-3.0 4Kn SIE MG09SCA16TAY
16TB SAS-3.0 512e SIE MG09SCA16TEY
16TB SAS-3.0 4Kn SED MG09SCP16TA
16TB SAS-3.0 512e SED MG09SCP16TE
14TB SATA-3.3 4Kn Standard MG09ACA14TA
14TB SATA-3.3 512e Standard MG09ACA14TE
14TB SATA-3.3 4Kn SIE MG09ACA14TAY
14TB SATA-3.3 512e SIE MG09ACA14TEY
14TB SATA-3.3 4Kn SED MG09ACP14TA
14TB SATA-3.3 512e SED MG09ACP14TE
14TB SAS-3.0 4Kn Standard MG09SCA14TA
14TB SAS-3.0 512e Standard MG09SCA14TE
14TB SAS-3.0 4Kn SIE MG09SCA14TAY
14TB SAS-3.0 512e SIE MG09SCA14TEY
14TB SAS-3.0 4Kn SED MG09SCP14TA
14TB SAS-3.0 512e SED MG09SCP14TE
12TB SATA-3.3 4Kn Standard MG09ACA12TA
12TB SATA-3.3 512e Standard MG09ACA12TE
12TB SATA-3.3 4Kn SIE MG09ACA12TAY
12TB SATA-3.3 512e SIE MG09ACA12TEY
12TB SATA-3.3 4Kn SED MG09ACP12TA
12TB SATA-3.3 512e SED MG09ACP12TE
12TB SAS-3.0 4Kn Standard MG09SCA12TA
12TB SAS-3.0 512e Standard MG09SCA12TE
12TB SAS-3.0 4Kn SIE MG09SCA12TAY
12TB SAS-3.0 512e SIE MG09SCA12TEY
12TB SAS-3.0 4Kn SED MG09SCP12TA
12TB SAS-3.0 512e SED MG09SCP12TE
10TB SATA-3.3 4Kn Standard MG09ACA10TA
10TB SATA-3.3 512e Standard MG09ACA10TE
10TB SATA-3.3 4Kn SIE MG09ACA10TAY
10TB SATA-3.3 512e SIE MG09ACA10TEY
10TB SATA-3.3 4Kn SED MG09ACP10TA
10TB SATA-3.3 512e SED MG09ACP10TE
10TB SAS-3.0 4Kn Standard MG09SCA10TA
10TB SAS-3.0 512e Standard MG09SCA10TE
10TB SAS-3.0 4Kn SIE MG09SCA10TAY
10TB SAS-3.0 512e SIE MG09SCA10TEY
10TB SAS-3.0 4Kn SED MG09SCP10TA
10TB SAS-3.0 512e SED MG09SCP10TE
  • 「領先業界」資料來源:Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,截至 2019 年 1 月針對 3.5 吋、26.1mm 高儲存設備的資料。
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組,但實際可用的儲存容量可能因操作環境和格式而異。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統、預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而異。 實際格式化容量可能不同。
  • 1 MiB 代表 1,048,576 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 及平均無故障時間(MTBF) 並非保證或預估產品的使用年限,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。 實際產品使用時間,可能與 MTTF / MTBF不同。
  • 硬碟讀寫速度可能因不同的主機裝置,讀寫狀況及檔案大小而有所改變。
  • SIE:清理即時擦除 (Sanitize Instant Erase),SIE 是可立即讓磁碟上記錄的資料無法使用的功能。
  • SED (Self Encrypting Device)自我加密機制裝置,支援TCG的企業級安全子系統分級 (Security Subsystem Class; SSC)。
  • 由於進出口管制及當地法規不同,部分國家/地區可能禁止或限制使用具有加密功能硬碟。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • Instructions for Dispose
    Please dispose in accordance with local rules.
  • Instructions for erase of the data on the HDDs in case of dispose or transfer
    HDDs incorporated in personal computer or several home appliance may record personal data and/or other important data as signal. In order to avoid disclosing such data, it is important to erase it when you dispose or transfer the HDDs.
開啟新視窗