MG10 系列採用Toshiba第四代 10 磁碟氦氣填充封裝設計,將傳統磁記錄 (CMR) 密度提升至每磁碟 2TB,總容量高達 20TB。產業標準的 3.5 吋外型規格可提供 7200rpm的效能,並輕鬆整合至雲端級儲存基礎架構、業務關鍵型伺服器與儲存系統,以及檔案與物件儲存解決方案。
MG10 20TB CMR 採用 Toshiba創新技術「磁通控制 - 微波輔助磁記錄 (FC-MAMR™) 」提升磁碟儲存容量。隨著技術進展,MG10系列達到最佳的儲存容量和應用程式相容性,且具備最佳的資料保存可靠性。MG10系列硬碟配備 SATA 6.0Gbit/s 或 SAS 12.0Gbit/s 接口,可輕鬆整合至3.5吋硬碟機插槽。在雲端級儲存基礎架構、檔案物件儲存系統,以及業務關鍵型伺服器與儲存系統,有助降低系統的佔地面積和營運成本。
| Form Factor | 3.5-inch | ||
|---|---|---|---|
| Buffer Size | 512 MiB | ||
| Rotation Speed | 7200 rpm | ||
| Maximum Data Transper Speed (Sustained)(Typ.) |
268MiB/s | ||
| Power Consumption (Idle-A) |
SATA | 20TB | 4.38W |
| 18TB | 4.18W | ||
| MTTF/MTBF(AFR) | 2 500 000 h(0.35%) | ||
| Weight (Max) | 20TB | 720g | |
| 18TB | |||
| Capacity | Interface | Format | Type | Model Number |
|---|---|---|---|---|
| 20TB | SATA-3.3 | 4Kn | Standard | MG10ACA20TA |
| 20TB | SATA-3.3 | 512e | Standard | MG10ACA20TE |
| 20TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG10ACA20TAY |
| 20TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG10ACA20TEY |
| 20TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG10ACP20TA |
| 20TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG10ACP20TE |
| 20TB | SAS-3.0 | 4Kn | Standard | MG10SCA20TA |
| 20TB | SAS-3.0 | 512e | Standard | MG10SCA20TE |
| 20TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG10SCA20TAY |
| 20TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG10SCA20TEY |
| 20TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG10SCP20TA |
| 20TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG10SCP20TE |
| 18TB | SATA-3.3 | 4Kn | Standard | MG10ACA18TA |
| 18TB | SATA-3.3 | 512e | Standard | MG10ACA18TE |
| 18TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG10ACA18TAY |
| 18TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG10ACA18TEY |
| 18TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG10ACP18TA |
| 18TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG10ACP18TE |
| 18TB | SAS-3.0 | 4Kn | Standard | MG10SCA18TA |
| 18TB | SAS-3.0 | 512e | Standard | MG10SCA18TE |
| 18TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG10SCA18TAY |
| 18TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG10SCA18TEY |
| 18TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG10SCP18TA |
| 18TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG10SCP18TE |