MG10 シリーズ

MG10シリーズはCMR(従来型磁気記録)方式で記憶容量最大20TB・回転数7,200rpmの製品で、ディスク10枚搭載設計です。
業界標準の3.5型フォームファクターであり、クラウドスケールのストレージインフラストラクチャ、ビジネスクリティカルサーバー/ストレージ、ファイル&オブジェクトストレージソリューションへの利用に適しています。
FC-MAMR™ (Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording: 磁束制御型マイクロ波アシスト磁気記録方式)を採用し、CMR(従来型磁気記録)方式で大容量の20TBを実現しているため、従来システムでの置き換えにも適しています。SATA 6.0Gbit/sのインターフェースを備えたMG10シリーズは、クラウドスケールストレージインフラストラクチャやビジネスクリティカルサーバーやストレージシステムの設置面積や運用負荷削減に寄与します。

製品仕様

フォームファクター 3.5型
バッファーサイズ 512 MiB
ディスク回転数 7200 rpm
最大連続データ転送速度
(Sustained)(Typ.)
268MiB/s
消費電力
(Idle-A)(Typ.)
SATA 20TB 4.38W
18TB 4.18W
MTTF/MTBF(AFR) 2 500 000 h(0.35%)
重量(Max) 20TB 720g
18TB
MG10シリーズ

Key Features

  • CMR(従来型磁気記録)方式 最大20TB
  • FC-MAMR™(Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording)磁束制御型マイクロ波アシスト磁気記録方式を採用
  • 当社として初めてディスク10枚搭載のヘリウム充填HDD
  • 業界標準の3.5型、高さ26.1mmのフォームファクター
  • 7,200rpmのディスク回転スピード
  • ワークロードは年間550TB
  • 4Knまたは512eのアドバンストフォーマットテクノロジー
  • 突然の電源喪失によるデータ損失の防止に向けた当社
    「パーシステントライトキャッシュ」技術の導入(512e)
  • Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) をオプションで搭載

Applications

  • クラウドスケールサーバーやストレージインフラストラクチャ
  • ソフトウェアデファインドデータセンターインフラストラクチャ
  • オブジェクトストレージやファイルストレージインフラストラクチャ
  • 階層型ストレージインフラストラクチャ
  • HDD1台辺りの容量が大きいことがメリットとなるサーバーシステム
  • 記憶容量が大きいクラウドスケールやラックスケールストレージシステム
  • コンプライアンスデータアーカイブやデータライフサイクル管理のストレージシステム
  • データセンターのデータ保護やデータバックアップインフラストラクチャ

ラインアップ

記憶容量 インターフェース フォーマット タイプ 型番
20TB SATA-3.3 4Kn Standard MG10ACA20TA
20TB SATA-3.3 512e Standard MG10ACA20TE
20TB SATA-3.3 4Kn SIE MG10ACA20TAY
20TB SATA-3.3 512e SIE MG10ACA20TEY
20TB SATA-3.3 4Kn SED MG10ACP20TA
20TB SATA-3.3 512e SED MG10ACP20TE
20TB SAS-3.0 4Kn Standard MG10SCA20TA
20TB SAS-3.0 512e Standard MG10SCA20TE
20TB SAS-3.0 4Kn SIE MG10SCA20TAY
20TB SAS-3.0 512e SIE MG10SCA20TEY
20TB SAS-3.0 4Kn SED MG10SCP20TA
20TB SAS-3.0 512e SED MG10SCP20TE
18TB SATA-3.3 4Kn Standard MG10ACA18TA
18TB SATA-3.3 512e Standard MG10ACA18TE
18TB SATA-3.3 4Kn SIE MG10ACA18TAY
18TB SATA-3.3 512e SIE MG10ACA18TEY
18TB SATA-3.3 4Kn SED MG10ACP18TA
18TB SATA-3.3 512e SED MG10ACP18TE
18TB SAS-3.0 4Kn Standard MG10SCA18TA
18TB SAS-3.0 512e Standard MG10SCA18TE
18TB SAS-3.0 4Kn SIE MG10SCA18TAY
18TB SAS-3.0 512e SIE MG10SCA18TEY
18TB SAS-3.0 4Kn SED MG10SCP18TA
18TB SAS-3.0 512e SED MG10SCP18TE
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
  • 1メビバイト(MiB)は1,048,576(2の20乗)バイトとして計算しています。
  • MTTF / MTBF( 平均故障時間 / 平均故障間隔 )は、製品寿命を保証または推定するものではありません。実動作を模倣した製品の平均故障率に関連する統計値です。実際の製品寿命は異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • SIE: Sanitize Instant Erase。瞬時に磁気ディスクに記録されたデータを無効化する機能。
  • SEDはTCG Enterprise SSCをサポートしています。
  • セキュリティ機能対応製品は、輸出規制や法規制等により一部の国ではご利用いただけません。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。