MG11 Series

Toshiba 憑藉 50 年來在硬碟領域的持續創新,MG11系列將儲存容量、效能和品質提升至全新水準。MG11系列採用標準3.5吋傳統磁記錄(Conventional Magnetic Recording,以下簡稱CMR) 技術,最高容量達24TB,協助雲端規模基礎架構以更低總擁有成本(TCO)實現更高儲存密度。MG11系列採用最多10 磁碟、氦氣填充封裝、標準 3.5 吋外型,並融合Toshiba 創新的磁通控制-微波輔助磁記錄 (FC-MAMR™) 技術,實現單碟片儲存容量可達到2.4TB。為滿足快速成長的資料儲存需求,MG11系列具備550TB 的高額定工作負載量與7200轉效能,並提供6Gbps SATA 及 12Gbps SAS 介面選項。MG11系列專為 24 小時全天候與企業級可靠性而設計,250 萬小時故障前平均時間(MTTF)。並提供自我加密硬碟 (SED)及清理即時擦除 (SIE)等選項,保障資料安全,讓用戶安心無慮。MG11 系列除了 24TB 以外,也供應 22TB、20TB、18TB、16TB 及 14TB 等容量支援SAS與SATA介面,並提供清理即時擦除 (SIE) 及自我加密硬碟 (SED) 等選項。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Buffer Size 1 GiB
Rotation Speed 7200 rpm
MTTF/MTBF (AFR) 2 500 000 h (0.35 %)
Weight (Max) 730 g
MG11 Series

主要特色

  • 最高容量達24TB
  • 採用傳統磁記錄 (CMR),提供廣大相容性
  • Toshiba第二代創新技術「磁通控制 - 微波輔助磁記錄 (FC-MAMR™)」
  • 領先業界的 10 磁碟氦氣密封設計,提供優異的儲存密度 
  • 產業標準的 3.5 吋、26.1mm 高外型規格
  • 7200rpm 效能
  • 較低的運作功耗提供優異的電源效率 (W/TB),以達到更理想的總體擁有成本(TCO)
  • 每年額定工作負載總傳輸量 550TB
  • 提供清理即時擦除 (SIE) 選項及自我加密硬碟 (SED) 選項的型號

Applications

  • 資料中心應用
  • 大數據
  • 視訊監控
  • 容量最佳化的雲端級與機架級儲存系統
  • 符合資料歸檔與資料生命週期的管理儲存系統
  • 資料備份基礎架構

Lineup

Capacity Interface Format Type Model Number
24TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA24TE
24TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA24TEY
24TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP24TE
22TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA22TE
22TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA22TEY
22TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP22TE
20TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA20TE
20TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA20TEY
20TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP20TE
18TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA18TE
18TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA18TEY
18TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP18TE
16TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA16TE
16TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA16TEY
16TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP16TE
14TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA14TE
14TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA14TEY
14TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP14TE
Capacity Interface Format Type Model Number
24TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA24TE
24TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA24TEY
24TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP24TE
22TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA22TE
22TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA22TEY
22TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP22TE
20TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA20TE
20TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA20TEY
20TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP20TE
18TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA18TE
18TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA18TEY
18TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP18TE
16TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA16TE
16TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA16TEY
16TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP16TE
14TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA14TE
14TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA14TEY
14TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP14TE

* Default format is 512e. Convertible to 4kn format.

  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組,但實際可用的儲存容量可能因操作環境和格式而異。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統、預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而異。 實際格式化容量可能不同。
  • 1 MiB 代表 1,048,576 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 及平均無故障時間(MTBF) 並非保證或預估產品的使用年限,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。 實際產品使用時間,可能與 MTTF/MTBF 不同。
  • 硬碟讀寫速度可能因不同的主機裝置,讀寫狀況及檔案大小而有所改變。
  • SIE:清理即時擦除 (Sanitize Instant Erase),SIE 是可立即讓磁碟上記錄的資料無法使用的功能。
  • SED (Self Encrypting Device)自我加密機制裝置,可支援TCG的企業級安全子系統分級 (Security Subsystem Class; SSC)。
  • 由於進出口管制及當地法規不同,部分國家/地區可能禁止或限制使用具有加密功能硬碟。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • Instructions for Dispose
    Please dispose in accordance with local rules.
  • Instructions for erase of the data on the HDDs in case of dispose or transfer
    HDDs incorporated in personal computer or several home appliance may record personal data and/or other important data as signal. In order to avoid disclosing such data, it is important to erase it when you dispose or transfer the HDDs.

* FC-MAMR™ is a trademark of Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation.
* Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current and believed to be accurate as of the date of the announcement, but is subject to change without prior notice.
* Company names, product names, and service names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

開啟新視窗