MG11 シリーズ

MG11シリーズは、FC-MAMR™(Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording: 磁束制御型マイクロ波アシスト磁気記録方式)を採用、CMR(従来型磁気記録)方式で最大24TBを実現した、業界標準3.5型フォームファクタの最大24TBのHDDです。ディスクは最大10枚を搭載するヘリウム充填型で、回転数は7200rpm、ワークロードは年間550TB、MTTFは250万時間、と高パフォーマンスを備えています。インターフェースはSATA 6.0Gbit/sとSAS 12.0Gbit/sのから選択できる他、Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) モデルもオプションで搭載可能です。
50年以上にわたるHDD技術革新で培ったノウハウにより開発されたMG11シリーズは、クラウド、ハイパースケール、ビジネスクリティカルサーバーやストレージシステムの設置面積や運用負荷削減に寄与します。

製品仕様

フォームファクター 3.5型
バッファーサイズ 1 GiB
ディスク回転数 7200 rpm
MTTF/MTBF (AFR) 2 500 000 h (0.35 %)
重量 (Max) 730 g
MG11 シリーズ

Key Features

  • CMR(従来型磁気記録)方式 最大24 TB
  • 第二世代FC-MAMR™(Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording)磁束制御型マイクロ波アシスト磁気記録方式を採用
  • ディスク10枚搭載のヘリウム充填HDD
  • 業界標準の3.5型、高さ26.1 mmのフォームファクター
  • 7200 rpmのディスク回転スピード
  • TCO削減に寄与する電力消費効率
  • ワークロードは年間550 TB
  • Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) をオプションで搭載

Applications

  • データ センターアプリケーション
  • ビッグ データ
  • ビデオ監視システム
  • クラウド スケールおよびラックスケールストレージシステム
  • コンプライアンスデータアーカイブシステムおよびデータライフサイクル管理用ストレージシステム
  • データバックアップインフラストラクチャ

ラインアップ

記憶容量 インターフェース フォーマット タイプ 型番
24TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA24TE
24TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA24TEY
24TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP24TE
22TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA22TE
22TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA22TEY
22TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP22TE
20TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA20TE
20TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA20TEY
20TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP20TE
18TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA18TE
18TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA18TEY
18TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP18TE
16TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA16TE
16TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA16TEY
16TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP16TE
14TB SAS-3 and later 512e/4Kn* Standard MG11SCA14TE
14TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SIE MG11SCA14TEY
14TB SAS-3 and later 512e/4Kn* SED MG11SCP14TE
記憶容量 インターフェース フォーマット タイプ 型番
24TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA24TE
24TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA24TEY
24TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP24TE
22TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA22TE
22TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA22TEY
22TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP22TE
20TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA20TE
20TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA20TEY
20TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP20TE
18TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA18TE
18TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA18TEY
18TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP18TE
16TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA16TE
16TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA16TEY
16TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP16TE
14TB SATA-3.5a 512e/4Kn* Standard MG11ACA14TE
14TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SIE MG11ACA14TEY
14TB SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MG11ACP14TE
         
27TB (SMR) SATA-3.5a 512e/4Kn* SED MA11ACP28TEM

* 初期設定は512eフォーマットですが、4Knフォーマットへ変換できます。

  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1 TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
  • 1メビバイト(MiB)は1,048,576(2の20乗)バイトとして計算しています。
  • MTTF/MTBF(平均故障時間/平均故障間隔)は、製品寿命を保証または推定するものではありません。実動作を模倣した製品の平均故障率に関連する統計値です。実際の製品寿命は異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • SIE: Sanitize Instant Erase。瞬時に磁気ディスクに記録されたデータを無効化する機能。
  • SEDはTCG Enterprise SSCをサポートしています。
  • セキュリティ機能対応製品は、輸出規制や法規制等により一部の国ではご利用いただけません。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。
  • SMR: Host Managed SMR (Shingled magnetic recording: 瓦記録)

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

* FC-MAMR™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。