N300

Toshiba N300 NAS專用硬碟為NAS及其他高效能儲存系統提供絕佳的可靠性。可滿足NAS的24/7全天候運轉、大容量、高負載儲存對於可靠性、耐用性、效能及可擴展性要求。適合個人、家庭辦公、小型企業團隊使用。N300系列最高容量提供至24TB。

應用

  • NAS及多媒體伺服器
  • 桌上型RAID及伺服器
  • 私人雲端儲存裝置
  • 小型企業伺服器及儲存裝置

容量

24 TB, 22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB

N300

主要特色

High Reliability

高可靠性

專為24/7全天候運轉設計,提供最高180TB的年工作負載及120萬小時的故障前平均時間/平均無故障時間(MTTF/MTBF)。

Rich Scalability

豐富的可擴展性

可應用於12 Bay的伺服器儲存機箱。內建旋轉振動感測器(RV sensors) ,有助於減輕旋轉震動及共振帶來的影響。

High Performance

高效能

採用CMR* 技術並提供7200 rpm 高效能。

*Conventional Magnetic Recording

產品比較 - N300 系列

  N300 Pro N300
Suitable for Professional NAS NAS
Recording Technology CMR CMR
Drive Bays Supported Up to 24 Up to 12
Workload 550 TB/year 180 TB/year
MTTF / MTBF 2 500 000 / 1 200 000 hours 1 200 000 / 1 000 000 hours

文件

視訊短片

  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組,但實際可用的儲存容量可能因操作環境和格式而異。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統、預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而異。 實際格式化容量可能不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
  • 平均無故障時間(MTBF) 並非保證或預估產品的使用年限,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。 實際產品使用時間,可能與 MTBF 不同。

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • Instructions for Dispose
    Please dispose in accordance with local rules.
  • Instructions for erase of the data on the HDDs in case of dispose or transfer
    HDDs incorporated in personal computer or several home appliance may record personal data and/or other important data as signal. In order to avoid disclosing such data, it is important to erase it when you dispose or transfer the HDDs.
開啟新視窗