NAS(Network Attached Storage)向けHDD N300は、NASや高性能ストレージシステム向けに、信頼性、耐久性、パフォーマンス、そして拡張性を提供します。最大24 TBの容量ラインナップを取り揃えており、データに素早くアクセス可能な7200 rpmの回転数で提供、さらには24時間365日の連続動作が可能のため、N300は家庭用NASはもちろん、ホームオフィスや小規模ビジネス用途で必要なソリューションを提供します。また、最大12台のドライブベイをサポート可能なためRAIDに適しており、データ保護の強化に貢献します。
24 TB、22 TB、20 TB、18 TB、16 TB、14 TB、12 TB、10 TB、8 TB、6 TB、4 TB、2 TB
高信頼性
24時間365日稼働で設計されています。最大180 TB/年のワークロードとMTTF/MTBF 120 万時間の性能を提供。
拡張性
最大12台のドライブベイをサポート。回転振動の影響を抑えるRVセンサーを内蔵。
高性能
CMR*技術の7200 rpmのディスク回転。
*CMR:Conventional Magnetic Recording(従来型磁気記録)
| N300 Pro | N300 | |
|---|---|---|
| 用途 | プロフェッショナルNAS | NAS |
| 記録方式 | CMR | CMR |
| サポートベイ数 | 最大24台 | 最大12台 |
| ワークロード | 550 TB/年 | 180 TB/年 |
| MTTF / MTBF | 2 500 000 / 1 200 000 時間 | 1 200 000 / 1 000 000 時間 |