DT02 系列

Toshiba 3.5 吋的 DT02 系列硬碟可提供多達 6 TB 的儲存容量。針對消費性和商用桌上型電腦、多合一系統、外接儲存裝置和其他注重容量、低耗電量和可靠性應用的最佳化設計。

產品規格

Form Factor

3.5-inch

Interface

SATA 6 Gbit/s

Format

512e

Buffer Size

128 MiB

Rotation Speed

5400 rpm

Max Data Transfer Speed

176.4 MiB/s

DT02 Series

主要特色

  • 容量達 6TB
  • 故障前平均時間為 1 百萬小時
  • 產業標準的 3.5 吋外型規格與 SATA 介面
  • 先進格式 512e 磁區技術
  • Drive-Managed SMR (Shingled magnetic recording) T疊瓦式磁紀錄技術

應用

  • 桌上型電腦
  • 多合一系統
  • 外接儲存裝置

產品陣容

Capacity

Power Consumption

( Active Idle )

Weight ( Max ) Model Number

6 TB

2.68 W

680 g DT02ABA600

4 TB

2.32 W

650 g DT02ABA400

2 TB

2.11 W 440 g DT02ABA200
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:1 TB = 一兆位元組,但是實際可用的容量可能會因作業環境和格式不同而異。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式,或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 MiB 表示 1,048,576 位元組。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 硬碟使用壽命中的 MTTF (故障前平均時間) 為一百萬小時。假設開機時間為 2400 小時/年 (平均 HDA 表面溫度:40°C 以下,工作負載:55TB/年)。如果 HDA 表面溫度高於 40°C,可能會降低產品可靠性並縮短保固期限。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格。不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

註

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗