品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について
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
DT02 シリーズ

DT02シリーズはディスク回転数5400 rpmの3.5型HDDで、最大6TBの容量のデスクトップPC用途の製品です。その他、オールインワンシステム、外付け記憶装置など、容量、低消費電力性能、信頼性が求められるアプリケーションに適しています。

製品仕様

フォームファクタ―

3.5型

インターフェース

SATA 6 Gbit/s

フォーマット

512e

バッファサイズ

128 MiB

ディスク回転数

5400 rpm

最大データ転送速度

176.4 MiB/s

DT02 シリーズ

Key Features

  • 最大6 TBの容量
  • 3.5型
  • ディスクの回転数5400 rpm
  • SATAインターフェース 最大6.0 Gbit/s
  • 512eのアドバンストフォーマットテクノロジー
  • Drive-Managed SMR (瓦記録) 技術

Applications

  • デスクトップPC
  • オールインワンシステム
  • 外付け記憶装置

ラインアップ

記憶容量

消費電力

( アクティブアイドル時 )

重量 ( Max ) 型番

6 TB

2.68 W

680 g DT02ABA600

4 TB

2.32 W

650 g DT02ABA400

2 TB

2.11 W 440 g DT02ABA200
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として計算しています。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • MTTF(平均故障時間)は100万時間です。電源オンが年間2400時間(平均HDA表面温度:40度以下、ワークロード年間55TB)を前提としています。HDA表面温度が40度を超える場合、製品の信頼性が低下し保証期間が短くなる場合があります。

ドキュメント

名称 日付

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
別ウインドウにて開きます