MQ01ABU-BW 系列

Toshiba 5,400 rpm 的 MQ01ABU-BW 系列自我加密硬碟 (SED) 符合 FIPS 140-2 標準,以 2.5 吋 7 mm 高的超輕薄外型規格提供多達 500 GB 的資料儲存容量。MQ01ABU-BW 採用了 Toshiba 的抹除安全技術功能,萬一硬碟遭到未註冊的系統存取,也能自動抹除資料。不像軟體式加密必須依賴系統 CPU 負責加密處理,MQ01ABU-BW 利用內建的加密處理器以介面全速進行加密,絕不影響系統層面的效能。Toshiba 的 MQ01ABU-BW 系列產品符合 FIPS 140-2 等級 2 標準,可提供防竄改的標籤功能,提供高等級的安全防護。

產品規格

Form Factor 2.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Format 512e
Buffer Size 8 MiB
Rotation Speed 5400 rpm
Internal Transfer Speed
( Typ. )
638.9 ~ 1288.6 Mbit/s
MTTF 600 000 h
Power Consumption
 ( Low Power Idle ) ( Typ. )
0.55 W
Weight ( Max. ) 92 g
MQ01ABU***BW Series

主要特色

  • 儲存容量高達 1 TB
  • 2.5 吋 7 mm 輕薄外型規格
  • 5,400 rpm
  • 高達 6.0 Gbit/s  SATA
  • 先進格式 (AF) 512e 磁區長度
  • MTTF故障前平均時間 600,000 小時
  • 耗電量較 3.5 吋硬碟 (DT01ACA 系列) 更低
  • 運作靜音度較 3.5 吋硬碟 (DT01ACA 系列) 更高
  • 與 RoHS 相容,無鹵素、不含銻
  • 以原生命令佇列 (NCQ) 將效能提升至最大
  • 以 SMART 硬碟健康狀態最佳化
  • 搭載 Toshiba 獨家抹除技術
  • FIPS 認證

應用

  • 行動運算
  • 印表機
  • 政府機關
  • 醫療保健
  • 銀行/金融業
  • 高階多媒體裝置

產品陣容

Capacity Model Number
500 GB MQ01ABU050BW
320 GB MQ01ABU032BW
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。  實際產品使用時間,可能與 MTTF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • FIPS:FIPS 140-2,美國聯邦資訊處理標準 140-2。
  • 抹除技術:Toshiba 的獨家技術,若硬碟遭到未授權的系統存取,硬碟上的資料會自動抹除。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

註

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗