MQ01ABU-BW シリーズ

MQ01ABU-BWシリーズはFIFP140-2に準拠した、ディスク回転数5400 rpmの2.5型HDDです。最大容量は500 GB、厚さ7 mmの薄型モデルです。ドライブが想定外の機器に接続された場合、自動的に記録データを無効化する当社独自のワイプテクノロジーを採用しています。HDD内の暗号化プロセッサーを利用しているため、通常のソフトウェア暗号とは異なり、 パフォーマンスへの影響はありません。さらに、FIPS140-2レベル2に準拠した改竄防止ラベルを適用しており、ハイレベルのセキュリティーを実現しています。

製品仕様

フォームファクター 2.5型
インターフェース SATA 6 Gbit/s
フォーマット 512e
バッファーサイズ 8 MiB
ディスク回転数 5400 rpm
内部転送速度 ( Typ. ) 638.9 ~ 1288.6 Mbit/s
MTTF 600 000 h
消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) 0.55 W
重量  ( Max. ) 92 g
MQ01ABU***BW シリーズ

Key Features

  • 最大1 TBの容量
  • 2.5型、7 mm厚の薄型
  • ディスク回転数5400 rpm
  • SATAインターフェース 6.0 Gbit/sの最大転送速度
  • アドバンストフォーマット 512e
  • MTTF 60万時間
  • 3.5型HDD(DT01ACAシリーズ)と比べ低消費電力
  • 3.5型HDD(DT01ACAシリーズ)と比べ静動作音
  • ネイティブコマンドキュー(NCQ)採用
  • SMARTでHDD最適化
  • 当社独自のワイプテクノロジー採用
  • FIPS認定

Applications

  • ノートPC
  • プリンタ ー
  • 政府
  • 健康管理
  • 銀行
  • ハイエンドマルチメディアデバイス

ラインアップ

記憶容量 型番
500 GB MQ01ABU050BW
320 GB MQ01ABU032BW
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • FIPS: 140-2, U.S. Federal Information Processing Standards 140-2.暗号モジュールを認定する米国政府のコンピュータ安全規格。 
  • Wipe technology(ワイプテクノロジー): ドライブが想定外の機器に接続された場合、自動的に記録データを無効化する東芝の独自技術。

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。