S300 AI

Toshiba S300 AI 系列硬碟針對AI 工作負載進行優化,能快速存取影像資料以支援即時分析。S300 AI 支援多達 64 個攝影機與 32 個 AI 串流,具備高擴充性以滿足AI 影像監控系統的需求。提供高達 550TB 的年工作負載率,故障前平均時間 (MTTF) 長達 250 萬小時,可在嚴苛的關鍵任務環境中實現24/7全天候運轉。

應用

  • AI 影像分析伺服器與儲存系統
  • 集中式監控資料儲存系統
  • 影像備份與資料復原系統
  • 多槽位 RAID 監控資料儲存系統

容量

24 TB, 22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 10 TB, 8 TB

S300 AI

主要特色

Optimized for AI workloads

針對 AI 工作負載優化效能

具備優異的隨機存取效能,可處理 AI 工作負載所帶來的隨機存取需求,能快速存取影像資料,提供精準且即時的AI 分析和洞察。

High scalability

強大的可擴充性

支援多達 64 個高畫質攝影機影像串流與 32 個 AI 串流,輕鬆擴充以滿足日益演進的 AI 影像監控應用需求。

Enterprise-grade reliability

企業級可靠性

提供高達 550TB 的年工作負載率,故障前平均時間 (MTTF) 最高達 250 萬小時,專為在關鍵任務環境下持續24/7全天候運作而打造。

產品比較 - S300 系列

  S300 AI S300 Pro S300
Suitable for AI-powered
Surveillance System
High-class
Surveillance System
Surveillance System
Recording Technology CMR CMR SMR
AI Stream 32 - -
Number of Camera Up to 64 Up to 64 Up to 64
Drive Bays Supported Up to 24 Up to 24 Up to 8
Workload 550 TB/year 300 TB/year 180 TB/year
MTTF / MTBF Up to 2 500 000 million 1 200 000 hours 1 000 000 hours

文件

  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組,但實際可用的儲存容量可能因操作環境和格式而異。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統、預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而異。 實際格式化容量可能不同。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 及平均無故障時間(MTBF) 並非保證或預估產品的使用年限,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。 實際產品使用時間,可能與 MTTF/MTBF 不同。
  • 硬碟讀寫速度可能因不同的主機裝置,讀寫狀況及檔案大小而有所改變。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
  • 硬碟表面溫度較高時,運作將降低其使用壽命。建議的作業條件為表面溫度小於 60°C。
  • 監控攝影機的支援能力,其數字是以 10Mbit/s 率的高解析度攝影機的效能模擬結果為準。實際結果可能會根據各種因素 (包括安裝攝影機的類型、系統硬體和軟體功能,以及使用的視訊壓縮技術) 及系統變數 (例如解析度、每秒影格率和其他設定) 而有所不同。

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • Instructions for Dispose
    Please dispose in accordance with local rules.
  • Instructions for erase of the data on the HDDs in case of dispose or transfer
    HDDs incorporated in personal computer or several home appliance may record personal data and/or other important data as signal. In order to avoid disclosing such data, it is important to erase it when you dispose or transfer the HDDs.
開啟新視窗