AI対応監視システム向けS300 AIシリーズは、AI解析による高負荷なランダムアクセスに対応し、録画データと解析データを同時保存可能。最大64台の高解像度カメラと32のAIストリームに対応し、将来の拡張にも柔軟に対応します。24時間365日連続稼働に耐える高信頼性を備え、年間550 TBのワークロードと最大250万時間のMTTF/MTBFで、24時間365日稼働のため基幹システム向け用途にも適しています。
24 TB, 22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 10 TB, 8 TB
高負荷なAI処理に適した応答性
AI処理によって増加するランダムアクセスに対応し、録画データとAIによる解析データを並行して保存します。
監視システムに適したスケーラビリティ
最大64台の高解像度カメラ対応、最大32本のAIストリームに対応し、将来的なシステムの拡張にも柔軟に対応可能です。
エンタープライズグレードの高信頼性
24時間365日連続稼働に対応し、年間ワークロードは550 TB、MTTF/MTBFは最大250万時間の耐久性と信頼性を備えています。
| S300 AI | S300 Pro | S300 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | AI対応監視カメラシステム | 高機能監視カメラシステム | 監視カメラシステム |
| 記録方式 | CMR | CMR | SMR |
| AIストリーム数 | 32 | - | - |
| 対応カメラ台数 | 最大64台 | 最大64台 | 最大64台 |
| サポートベイ数 | 最大24台 | 最大24台 | 最大8台 |
| ワークロード | 550 TB/年 | 300 TB/年 | 180 TB/年 |
| MTTF / MTBF | 最大2 500 000 時間 | 1 200 000 時間 | 1 000 000 時間 |