內接式硬碟 / 專用型硬碟

Toshiba 客戶級和內部專用級硬碟為消費者和工作負載受限的儲存部署提供了無與倫比的品質和可靠性。領先的電腦和消費者平台 OEM 持續仰賴 Toshiba 提供符合成本效益的容量,並具備經實證的品質。

產品陣容

監控型硬碟
視訊解析度和影像處理的進步正改變監控視訊系統在我們日常生活中發揮的價值和作用。Toshiba 監控型硬碟提供各種可靠、省電的功能和特性,以因應快速發展的監控系統市場。

Up to 10 TB, 24/7 operation, Support for up to 64 Cameras

NAS 專用硬碟
高效率、可擴充的網路儲存容量對於讓業務團隊和內容製作者能夠協同作業至關重要。Toshiba NAS 硬碟提供多種儲存容量,以幫助企業和內容製作者共用通用儲存資源並保存珍貴的數位資產。

Up to 20 TB, 24/7 Operation, Support for up to 8 Drive Bay

PC 型硬碟
筆記型電腦和桌上型式電腦讓我們的生活更有效率和愉快。Toshiba PC 型硬碟提供各種產業標準的磁碟儲存容量,可幫助 PC 和平台設計人員有效儲存和交付品質更高的數位內容,改善我們的數位生活。

2.5-inch 7mm or 3.5-inch, Up to 14 TB PC-grade capacity, Wide array of PC-grade models

影音型硬碟
消費者視訊錄製系統可以有效儲存數小時的串流媒體娛樂和其他視訊內容。Toshiba 視訊硬碟型號提供可靠的儲存容量,專為在消費級視訊串流或家庭監控應用中部署而設計,耗電量低。

2.5-inch and 3.5-inch models, Up to 3 TB, Low Power Consumption

車用型硬碟
Toshiba 車用型硬碟目的為滿足儀表板內車載資訊娛樂系統的高規格,同時提供針對汽車外在環境溫度變化而設計的安全儲存需求。

Meets demanding in-cabin automotive spec requirements

MD06-V Series
Up to 10 TB/256 MiB Buffer/7200 rpm/CMR*
MN Series
Up to 20TB/7200 rpm/CMR*
DT01 Series
Up to 3 TB/64 MiB Buffer/7200 rpm/CMR*
MQ04 Series
Up to 2 TB/9.5 or 7.0 mm Height/5400 rpm/SMR*
DT01-V Series
Up to 3 TB/3.5-inch/5940 or 5700 rpm/CMR*

Video Clips

相關影片

相關文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗