P300

Toshiba P300 桌上型電腦專用硬碟具有出色效能,可滿足日常家庭或辦公室的電腦需求。憑藉雙階致動器設計,提供您流暢、快速的資料儲存處理能力。此外,Ramp Load設計能防止磁頭磨損或資料遺失,確保檔案安全。P300 系列硬碟提供最高6TB容量。

應用

  • 桌上型工作站
  • 一體成型PC
  • 桌上型電腦
  • 硬碟外接盒

容量

6 TB, 4 TB, 2 TB

P300

主要特色

Reliable

高可靠性

磁碟表面停放技術(Ramp Load Technology)能有效避免磁頭與碟片接觸,將磨損風險降至最低。

Versatile

用途廣泛

為日常通用的桌上型電腦而設計。

Data Protection

資料保護

Built-in shock sensor helps protect the drive and data.內建衝擊感測器(Shock sensor),有助於保護硬碟及重要資料。

文件

  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組,但實際可用的儲存容量可能因操作環境和格式而異。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統、預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而異。 實際格式化容量可能不同。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 及平均無故障時間(MTBF) 並非保證或預估產品的使用年限,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。 實際產品使用時間,可能與 MTTF/MTBF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • Instructions for Dispose
    Please dispose in accordance with local rules.
  • Instructions for erase of the data on the HDDs in case of dispose or transfer
    HDDs incorporated in personal computer or several home appliance may record personal data and/or other important data as signal. In order to avoid disclosing such data, it is important to erase it when you dispose or transfer the HDDs.
開啟新視窗