Contact us

Neuigkeiten

Search for

Category:

Press Release Number:

16-12-2019
Toshiba stellt neue 100V-n-Kanal-MOSFETs für Automotive-Anwendungen vor

Erstmals neue hocheffiziente Bausteine im SOP-Advance-/WF-Gehäuse

no image no image no image no image
12-12-2019
Toshiba kündigt für bürstenlose Drehstrommotoren neue Controller mit Gate-Treiber an

Neuer IC mit sensorloser Steuerung und Drehzahlregelung

no image no image
10-12-2019
Toshiba stellt System-Power-ICs für Automotive-Anwendungen vor

Power Management ICs für ASIL-D Anwendungen

no image no image
26-11-2019
Toyota Lexus UX and Lexus NX with Toshiba’s Image Recognition Processor Win Highest Score in Japan’s Assessment of Preventive Safety Performance
no image
20-11-2019
Toshiba stellt einen kompakten rücksetzbaren eFuse-IC vor, der Sicherheit für Low-Voltage-Anwendungen bietet

Elektronische Sicherung-IC bietet mehrere Schutzoptionen für Daten- und Versorgungsleitungen

no image no image no image no image
29-10-2019
Toshiba stellt neuen Treiber-IC für bürstenlose Drehstrommotoren vor

Neuer Baustein mit intelligenter Phasen- und Drehzahlregelung

no image no image no image no image
23-10-2019
Toshiba stellt einen 600V-Sinus-PWM-Treiber-IC für bürstenlose 3-Phasen Gleichstrommotoren vor

Neuer IC bietet besseren Schutz vor Spannungsschwankungen

no image no image no image no image
21-10-2019
Toshiba stellt für den ESD-Schutz geeignete TVS-Dioden mit niedriger Kapazität vor

Ein wichtiger Einsatzbereich sind Hochgeschwindigkeits-Signalleitungen für industrielle Anwendungen

no image no image no image no image
08-10-2019
Toshiba Stellt in Spannungsgesteuertes Fotorelais mit einer sehr kleinen Grundfläche von nur 2,9mm2 vor

Kleinrelais zeichnet sich durch eine niedrige Leistungsaufnahme aus, um die Gerätegröße und den Stromverbrauch zu verringern

no image no image no image no image
26-09-2019
Toshiba stellt einen 2-Kanal Solenoid-Treiber-IC für hohe Spannungen vor

Neuer Baustein als energieeffiziente und kostengünstige Alternative zu bereits abgekündigten Produkten anderer Hersteller

no image no image no image no image
06-08-2019
Pre-Driver IC für sensorlose BLDC-Motoren

Neuer Baustein ermöglicht 120° sensorlose Kommutation

no image no image no image no image
24-06-2019
Toshiba stellt neue Motorsteuerungs-ICs mit Sinusantrieb für bürstenlose 3-Phasen-Motoren vor

Neue Regler bieten einen hohen Wirkungsgrad über einen weiten Drehzahlbereich ohne Phasenanpassung

no image no image no image no image
18-06-2019
Toshiba launches CCD linear image sensor with enhanced performance

New device offers 5340-pixel by 3-line resolution for office automation and industrial applications

no image
11-06-2019
Toyota Alphard/Vellfire with Toshiba’s Advanced Image Recognition Processor Wins Japan’s Highest Award for Preventive Safety Performance
no image
11-06-2019
Toshiba stellt eine neue Serie von spannungsgesteuerten Fotorelais vor

Kleinste Gehäuse ermöglichen kleinere Platinen für kompakte Testgeräte

no image no image no image no image
06-06-2019
Toshiba stellt einen kompakten, hocheffizienten DC-Bürstenmotor-Treiber-IC im HSOP8-Gehäuse mit gängiger Pin-Belegung vor

Stromsparender H-Brücken-Treiber mit einem Kanal bietet gängige Pin-Belegung und großen Betriebsspannungsbereich

no image no image no image no image
30-05-2019
Analog Power IC Process Technology Developed by Toshiba and Japan Semiconductor icon_blank.gif
22-05-2019
Hochstrom-Fotorelais von Toshiba erhalten UL 508-Zertifizierung für industrielle Anwendungen

Neue Zertifizierung erleichtert es Entwicklern, die UL-Zulassung für Steuerungen zu erhalten

no image no image no image no image
07-05-2019
Toshibas ARM®-Cortex®-M4-basierte Mikrocontroller sorgen für schnelle Datenverarbeitung

Eine breite Auswahl von Optionen ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen

no image no image no image no image
23-04-2019
Toshiba mit signifikanter Präsenz auf der PCIM Europe 2019

Toshiba zeigt führende Technologien für Automobil-, Leistungs- und Motorsteuerungs-Anwendungen

no image no image

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.