Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba erhält UL 508-Zertifizierung für acht Fotorelais

06. August 2018

Bauteilzulassung erleichtert die Zertifizierung industrieller Steuerungen

Toshiba Electronics Europe (Toshiba) hat für insgesamt acht Fotorelais die Zulassung nach dem industriellen Sicherheitsstandard UL 508 und der UL-Produktkategorie NRNT erhalten. Die Bauteile sind zudem UL 1577-konform und für den Einsatz als industrielle Steuerschalter sowie als halbleiterbasierte Steuervorrichtungen für nicht motorische Nennlasten zugelassen.

Zu den Hauptanwendungsgebieten für diese Relais zählen Industriesteuerungen (SPS, I/O-Schnittstellen, Sensorik), Gebäudeautomationssysteme (Heizung, Lüftung und Klima) und der Austausch mechanischer Relais in Systemen mit 24 bis 400 VAC und 24 bis 125 VDC.

Zu den acht Fotorelais zählen das TLP172GM, TLP176AM und TLP3122A im 4-poligen SO6-SMD-Gehäuse mit einer Dauerstrombelastbarkeit von bis zu 1,4 A (4,2 A gepulst); sowie das TLP240A, TLP240D, TLP240G, TLP240GA und TLP240J im DIP4-Gehäuse mit einer Dauerstrombelastbarkeit von bis zu 0,5 A (1,5 A gepulst), die optional ebenfalls für SMD-Montage erhältlich sind.

Die Fotorelais können in industriellen Steuerungen weltweit zum Einsatz kommen und eignen sich daher für zahlreiche Anwendungen. Mit den UL 508-zertifizierten Bauteilen vereinfacht sich die Zulassung neuer Geräte und Systeme.

Der UL 508-Standard definiert die Anforderungen für einige Bauteile im Detail, einschließlich Halbleiterrelais (SSR; Solid State Relay). Die Temperaturbegrenzung für Kunststoffe (Epoxidharz) beschränkt die Temperatur für Harz innerhalb eines SSR auf 105 °C. SSRs dürfen daher nur bei Temperaturen bis zu dieser Obergrenze betrieben werden. Der Einsatz UL-zertifizierter Produkte von Toshiba stellt sicher, dass die Bauteile den relevanten UL-Standard erfüllen und der Thermal-Design-Spielraum bei Halbleiterrelais erhalten bleibt.

Alle zugelassenen Fotorelais befinden sich bereits in der Serienfertigung.

UL 508 Certified Photorelays Mehr

News Links

          

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.