Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Client HDD

Generic Data Storage HDD

MD04ACA600 / MD04ACA50D / MD04ACA500 / MD04ACA400 / MD04ACA400N / MD04ACA300 / MD04ACA300N / MD04ACA200 / MD04ACA200N

Die energieeffiziente 3,5-Zoll-SATA-Festplatte bietet bis zu 6 TB Kapazität, um noch mehr Daten speichern zu können.  Dank einer Schnittstelle mit 6,0 Gbit/s, einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 7.200 U/min, einem 128 MiB-Speicherpuffer und Native Command Queuing erzielt die MD04ACA-Serie eine äußerst zufriedenstellende Leistung und eine optimale Mischung aus Zuverlässigkeit, Kapazität und Schnelligkeit für Desktop-PC- und externen Speicher.

Wichtigste Funktionen
  • Bis zu 6 TB Speicherkapazität
  • 7.200 U/min
  • SATA-Schnittstelle mit 6 Gbit/s
  • 128 MiB Pufferspeicher

Spezifikationen

MD04ACA600 MD04ACA50D MD04ACA500 MD04ACA400
Grundlegende Spezifikationen
Schnittstelle Serial ATA 3.0/ATA 8
Schnittstellengeschwindigkeit 6,0 Gbit/s, 3,0 Gbit/s, 1,5 Gbit/s
Formatierte Kapazität 6 TB 5 TB 5 TB 4 TB
Länge der logischen Datenblöcke (HOST) 512 B
Länge der logischen Datenblöcke (DISK) 4.096 B
Umweltanforderungen RoHS-kompatibel
Leistungen
Pufferspeichergröße 128 MiB
Umdrehungsgeschwindigkeit 7.200 U/min
Durchschnittliche Latenzzeit 4,17 ms
Zuverlässigkeit
Unbehebbare Fehlerrate 1 mal 1014 gelesene Bits
Leistungsbedarf
Versorgungsspannung 5 V ±5 % , 12 V ±5 %
Stromverbrauch (Lesen/Schreiben) 11,3 W
Stromverbrauch (Leerlaufmodus) 6,0 W (normal)
Energieverbrauchseffizienz/Kategoriename 0,00100/C 0,00120/C 0,00120/C 0,00150/C
Abmessungen
Höhe 26,1 mm Max.
Breite 101,6 mm ±0,25 mm
Länge 147 mm Max.
Gewicht 770 g Max. 720 g Max.
Umweltanforderungen
Temperatur (Betrieb) 5 bis 55 °C
Temperatur (Lagerung) -40 bis 70 °C
Feuchtigkeit (Betrieb) 5 bis 90 % R.H.
Feuchtigkeit (Lagerung) 5 bis 95 % R.H.
Höhe (Betrieb) -305 bis +3.048 m { -1,000 to +10,000 feet }
Höhe (Lagerung) -305 bis +12.192 m { -1,000 to +40,000 feet }
Vibration (Betrieb) 7,35 m/s2 { 0.75 G } (5 bis 300 Hz)
Vibration (Lagerung) 49 m/s2 { 5.0 G } (5 bis 500 Hz)
Erschütterung (Betrieb) 686 m/s2 { 70 G } (2 ms Dauer)
Erschütterung (Lagerung) 2.940 m/s2 { 300 G } (2 ms Dauer)
Akustik (Schallleistung)
Leerlauf 34 dB 31 dB
Suche 35 dB
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Kapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Bytes, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Bytes und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Bytes.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230  = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen von verschiedenen Mediendateien) ändert sich basierend auf Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem, wie z. B. das Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierte Software-Programme oder Medieninhalte.  Die tatsächliche formatierte Kapazität kann sich ändern.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.471.824 Byte.
  • Die Halbleiter- und Speicherproduktsparte von Toshiba definiert „RoHS-kompatible“ Produkte als Produkte, die entweder (i) nicht mehr als einen Konzentrationshöchstwert von 0,1 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Blei, Quecksilber, sechswertigen Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromiertes Diphenylether (PBDE) und 0,01 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Kadmium enthalten; oder (ii) unter die im Anhang der RoHS-Richtlinie (Richtlinie 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und Rates von 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) aufgeführten Anwendungsausnahmen fallen. Bei einem „homogenen Werkstoff“ handelt es sich um einen Werkstoff einheitlicher Zusammensetzung, der mechanisch (d. h. grundsätzlich durch mechanische Prozesse, wie z. B. Abschrauben, Zuschneiden, Zerkleinern und/oder Schleifen) nicht in seine Bestandteile zerlegt werden kann. Beispiele „homogener Werkstoffe“ sind z. B. einzelne Arten von Kunststoffen, Keramik, Glas, Metallen, Legierungen, Papier, Karton, Harzen und Beschichtungen.
  • Die Halbleiter- und Speicherproduktsparte von Toshiba definiert halogenfreie und antimonfreie SSD- und HDD-Produkte als Produkte, die folgende Anforderungen erfüllen: (a) sie enthalten Brom (Br) und Chlor (Cl) mit maximal 900 Gewichts-ppm, und enthalten insgesamt einen Brom- und Chlorgehalt von maximal 1500 Gewichts-ppm; außerdem (b) enthalten sie maximal 1000 Gewichts-ppm Antimon (Sb). Zur Vermeidung von Missverständnissen: Halogenfreie/Antimonfreie SSD- oder HDD-Produkte sind u. U. nicht komplett frei von Brom, Chlor oder Antimon, und enthalten möglicherweise ein weiteres Element der Halogene.
  • Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann je nach Hostgerät, Lese- und Schreibbedingungen und Dateigröße variieren.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.
  • Energieverbrauchseffizienz: Die Energieverbrauchseffizienz wird laut japanischer Gesetzgebung berechnet, indem der Stromverbrauch durch die Speicherkapazität geteilt wird.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.