Toshiba MD04ACA 系列這款省電的 3.5 吋 SATA 硬碟提供高達 6 TB 的容量,可儲存更多檔案。MD04ACA 系列有 6.0 Gbit/s 的介面、7,200 rpm 轉速、128 MiB 記憶體緩衝區與原生命令佇列,可為桌上型電腦及外接儲存裝置提供物超所值的理想高效能、可靠性、容量及速度。
| Form Factor | 3.5-inch | |
|---|---|---|
| Interface | SATA 6 Gbit/s | |
| Buffer Size | 128 MiB | |
| Rotation Speed | 7200 rpm | |
| MTTF | 600 000 h | |
| Power Consumption ( Low Power Idle ) ( Typ. ) |
6.0 W | |
| Capacity | Format | Weight ( Max ) | Model Number |
|---|---|---|---|
| 6 TB | 512e | 770 g | MD04ACA600 |
| 5 TB | 512e | 770 g | MD04ACA50D |
| 5 TB | 512e | 720 g | MD04ACA500 |
| 4 TB | 512e | 720 g | MD04ACA400 |
| 4 TB | 512n | 720 g | MD04ACA400N |
| 3 TB | 512e | 720 g | MD04ACA300 |
| 3 TB | 512n | 720 g | MD04ACA300N |
| 2 TB | 512e | 720 g | MD04ACA200 |
| 2 TB | 512n | 720 g | MD04ACA200N |