MD04 シリーズ

3.5型のMD04シリーズは最大記憶容量は6 TB、6.0 Gbit/sのSATAインターフェース、ディスク回転数は7200 rpm、128MiBのバッファーメモリーを搭載しています。ネイティブコマンドキューイングにより効率よくデータの読み書きを行います。デスクトップPC、外付け記憶装置に適しています。

製品仕様

フォームファクター 3.5型
インターフェース SATA 6 Gbit/s
バッファーサイズ 128 MiB
ディスク回転数 7200 rpm
MTTF 600 000 h
消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) 6.0 W
MD04ACA*** シリーズ

Key Features

  • 最大6 TBの容量
  • ディスク回転数7200 rpm
  • SATAインターフェース 6.0 Gbit/s
  • 128 MiBのバッファーメモリー

Applications

  • デスクトップPC
  • 外付け記憶装置

ラインアップ

記憶容量 フォーマット 重量 ( Max ) 型番
6 TB 512e 770 g MD04ACA600
5 TB 512e 770 g MD04ACA50D
5 TB 512e 720 g MD04ACA500
4 TB 512e 720 g MD04ACA400
4 TB 512n 720 g MD04ACA400N
3 TB 512e 720 g MD04ACA300
3 TB 512n 720 g MD04ACA300N
2 TB 512e 720 g MD04ACA200
2 TB 512n 720 g MD04ACA200N
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。