Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Client HDD

Mobile HDD/Mobile Thin HDD

MQ04ABD200, MQ04ABF100

Die Toshiba-HDDs der MQ04AB-Serie mit 5.400 U/min liefern eine Datenspeicherkapazität von bis zu 2 TB in einem 2,5-Zoll-Formfaktor. Die Serie eignet sich für ultraportable Laptops und Notebook-PCs sowie für die Verwendung in Slim-Line-All-in-One-Desktop-PCs.  Andere Verwendungsmöglichkeiten umfassen High-End-Multimediageräte, bei denen stromsparende und mobile Robustheit dabei hilft, die Designanforderungen der Plattform zu erfüllen. Die MQ04AB-Serie nutzt Erschütterungssensoren, um die Festplatte vor starken Erschütterungen zu schützen. Der ruhige Betrieb der MQ04AB-Serie macht sie zu einer hervorragenden Speicherlösung für Laptops, Slim-Line-Desktop-Computer und Anwendungen, bei denen Kapazität, Leistungsprofil und Zuverlässigkeit wichtig sind.

Wichtigste Funktionen
  • Bis zu 2TB Speicherkapazität
  • 2,5-Zoll schlanker Formfaktor
  • Leistung von 5.400 U/min
  • SATA bis zu 6 Gbit/s
  • 512e Advanced Format-Sektortechnologie
  • MTTF von 600.000 Stunden
  • Geringer Stromverbrauch im Vergleich mit herkömmlichen Desktop-HDDs mit einem Formfaktor von 3,5 Zoll
  • Ruhiger Betrieb im Vergleich mit herkömmlichen Desktop-HDDs mit einem Formfaktor von 3,5 Zoll
  • Verbesserte Leistung mit Native Command Queue (NCQ)
  • Optimierter HDD-Status mit SMART
Einsatzmöglichkeiten
  • Ultradünne Notebooks, portable PCs
  • Slim-Line-Desktop-PCs und „All-in-One“-PCs
  • High-End-Multimediageräte
Dokumente

Spezifikationen

512 Emulation (512e) MQ04ABD200 MQ04ABF100
Formfaktor 2,5 Zoll
Schnittstelle SATA 6 Gbit/s
Formatierte Kapazität 2 TB 1 TB
Pufferspeichergröße 128 MiB
Umdrehungsgeschwindigkeit 5.400 U/min
MTTF 600.000 h
Stromverbrauch (Leerlaufmodus) 0,60 W (normal)
Gewicht Max. 117 g Max. 92 g
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Kapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Bytes, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Bytes und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Bytes.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230  = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen von verschiedenen Mediendateien) ändert sich basierend auf Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem, wie z. B. das Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierte Software-Programme oder Medieninhalte.  Die tatsächliche formatierte Kapazität kann sich ändern.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.741.824 Byte.
  • Die MTTF (Mean Time to Failure) stellt keine Garantie oder Schätzung hinsichtlich der Lebensdauer des Produkts dar; es handelt sich dabei um einen statistischen Wert im Hinblick auf die mittlere Ausfallhäufigkeit einer Vielzahl von Produkten, der tatsächliche Betriebsszenarien u. U. nicht genau widerspiegelt.  Die tatsächliche Nutzungsdauer des Produkts kann von der MTTF abweichen.
  • Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann je nach Hostgerät, Lese- und Schreibbedingungen und Dateigröße variieren.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.