Select Product Categories
当社の5,400rpmハードディスクドライブMQ04ABシリーズは、コンパクトな2.5型フォームファクターで最大2TBのデータ記憶容量を実現しています。薄型ラップトップPCやノートブックPCだけでなく、オールインワンデスクトップPC用途に適しています。その他、低消費電力とモバイルクラスの堅牢性を持つためハイエンドのマルチメディアデバイス用途としても有効です。MQ04ABシリーズは加速度センサーを利用し、振動・衝撃からデータを保護します。MQ04ABシリーズは3.5型HDDに比べ静音なのでラップトップPCや薄型デスクトップPCのほか、また容量・電源要件・信頼性が重要なアプリケーションに適しています。
フォームファクター | 2.5型 | |
---|---|---|
インターフェース | SATA 6 Gbit/s | |
フォーマット | 512e | |
バッファーサイズ | 128 MiB | |
ディスク回転数 | 5400 rpm | |
内部転送速度 ( Typ. ) | 819.7 ~ 1733.6 Mbit/s | |
MTTF | 600 000 h | |
消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) | 0.60 W | |
重量 ( Max ) | 2 TB | 117 g |
1 TB | 92 g |
記憶容量 | 型番 |
---|---|
2 TB | MQ04ABD200 |
1 TB | MQ04ABF100 |