Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

HDD client

HDD Thin Mobile

MQ01ABF050 / MQ01ABF032

cHDD-MQ01ABF-HD

La Serie di HDD Toshiba MQ01ABF 5.400 rpm rende disponibile una capacità di archiviazione fino a 500 GB in un formato di forma ultra compatto da 2,5 pollici e 7,0 mm di altezza. È adatto per Ultrabook e dispositivi multimediali di fascia alta, con applicazioni data-intensive. MQ01ABF sfrutta i sensori di urti per proteggere l'unità da urti eccessivi e massimizzare l'integrità dei dati. La silenziosità della Serie MQ01ABF in funzione la rende adatta come soluzione di storage per laptop e applicazioni in cui capacità, prestazioni e affidabilità sono determinanti.

Caratteristiche principali
  • Fino a 500 GB di capacità di storage
  • Fattore di forma sottile 2,5 pollici con altezza 7 mm
  • 5.400 rpm
  • SATA fino a 6 Gbit/s
  • Advanced Format (AF) 512e
  • MTTF 600.000 ore
  • Basso consumo rispetto agli HDD da 3,5 pollici (Serie DT01ACA)
  • Silenziosità rispetto agli HDD 3,5 pollici (Serie DT01ACA)
  • Compatibile RoHS, privo di alogeni e di antimonio
  • Prestazioni migliorate con Native Command Queue (NCQ)
  • Stato di salute dell'HDD ottimizzato con SMART
Applicazioni
  • Ultrabook
  • Dispositivi multimediali di fascia alta

Specifiche

MQ01ABF*** 512 emulation ( 512e )
MQ01ABF050 MQ01ABF032
Form Factor 2.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 500 GB 320 GB
Buffer Size 8 MiB
Rotation Speed 5,400 rpm
Internal Transfer Speed 638.9 ~ 1288.6 Mbit/s Typ.
MTTF 600,000 hours
Power Consumption ( Low Power Idle ) 0.55 W Typ.
Weight 92 g Max.
  • L'immagine del prodotto potrebbe essere di un prototipo.
  • Definizione di capacità: Toshiba definisce un megabyte (MB) come 1.000.000 byte, un gigabyte (GB) come 1.000.000.000 byte e un terabyte (TB) come 1.000.000.000.000 byte.  A computer operating system, however, reports storage capacity using powers of 2 for the definition of 1GB = 230 = 1,073,741,824 bytes and therefore shows less storage capacity.  La capacità di archiviazione disponibile (inclusi gli esempi di diversi file media) può variare a seconda della dimensione del file, della formattazione, delle impostazioni, del software e del sistema operativo, ad esempio il sistema operativo Microsoft e/o le applicazioni software pre-installate, o i contenuti multimediali.  La capacità effettiva del disco formattato può differire.
  • Un kibibyte (KiB) significa 210, o 1.024 byte, un mebibyte (MiB) significa 220 o 1.048.576 byte e un gibibyte (GiB) significa 230, o 1.073.471.824 byte.
  • Il valore MTTF (Mean Time to Failure) ossia il tempo medio fra i guasti non costituisce garanzia né calcolo della vita del prodotto; si tratta di un valore statistico relativo ai tassi guasto per un gran numero di prodotti, che potrebbe non riflettere con precisione un funzionamento specifico.  La durata funzionale effettiva del prodotto potrebbe differire dall'MTTF.
  • Toshiba Semiconductor & Storage Products Company definisce "RoHS compatibili" i prodotti prodotti che (i) contengono una concentrazione massima non superiore allo 0,1% in peso di materiali omogenei quali piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di bifenili polibromurati (PBDE) e allo 0,01% in peso di materiali omogenei quali cadmio; oppure (ii) rientrano in una delle esenzioni applicative stabilite nell'allegato alla direttiva RoHS (Direttiva 2011/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2011, sulla restrizione all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Per "Materiale omogeneo" si intende un materiale di composizione uniforme che non può essere meccanicamente disgiunto (ossia separato, in linea di principio, mediante azioni meccaniche, ad esempio svitato, tagliato, frantumato, macinato o assoggettato a processi abrasivi) in materiali distinti. Esempi di "Materiali omogenei" sono singoli tipi di materie plastiche, ceramica, vetro, metalli, leghe, carta, cartone, resine e rivestimenti.
  • Toshiba Semiconductor & Storage Products Company definisce come prodotti esenti da alogeni/antimonio gli HDD e le SSD che corrispondono a tutti i seguenti requisiti: (a) contenuto di bromo (Br) e cloro (Cl) inferiore a 900 parti per milione (ppm) in peso per ciascun elemento, ed un contenuto complessivo di bromo e cloro inferiore a 1500 ppm in peso; e (b) un contenuto di antimonio (Sb) inferiore a 1000 ppm in peso. A scanso di equivoci, i prodotti SSD o HDD esenti da alogeni/antimonio, possono non essere completamente esenti da bromo, cloro, o antimonio e possono contenere altri alogeni.
  • Le velocità di lettura e scrittura possono variare in base al dispositivo host, alle condizioni di lettura e scrittura, e alle dimensioni del file.
  • "2,5 pollici" e "3,5 pollici" indicano il fattore di forma degli HDD o delle SSD. Non indicano la dimensione fisica dell'unità.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.