MQ01ABF 系列

Toshiba 5,400 rpm 的 MQ01ABF 系列硬碟以 2.5 吋 7.0 mm 高的超輕薄外型規格提供多達 500 GB 的資料儲存容量。適用於超輕薄筆記型電腦以及使用資料密集型應用程式的高階多媒體裝置。MQ01ABF 可利用防震感應裝置,保護磁碟免於過度震動的衝擊,實現最高度的資料完整性。MQ01ABF 系列安靜的運作效果讓其成為筆記型電腦和其他注重容量、效能和可靠性應用的極佳儲存解決方案。

產品規格

Form Factor 2.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Format 512e
Buffer Size 8 MiB
Rotation Speed 5400 rpm
Internal Transfer Speed
( Typ. )
638.9 ~ 1288.6 Mbit/s
MTTF 600 000 h
Power Consumption
( Low Power Idle ) ( Typ. )
0.55 W
Weight ( Max ) 92 g
MQ01ABF*** Series

主要特色

  • 儲存容量高達 500 GB
  • 2.5 吋 7 mm 輕薄外型規格
  • 5,400 rpm
  • 高達 6.0 Gbit/s  SATA
  • 先進格式 (AF) 512e
  • MTTF故障前平均時間 600,000 小時
  • 耗電量較 3.5 吋硬碟 (DT01ACA 系列) 更低
  • 運作靜音度較 3.5 吋硬碟 (DT01ACA 系列) 更高
  • 與 RoHS 相容,無鹵素、不含銻
  • 以原生命令佇列 (NCQ) 提升效能
  • 以 SMART 硬碟健康狀態最佳化

應用

  • 超輕薄筆記型電腦
  • 高階多媒體裝置

產品陣容

Capacity Model Number
500 GB MQ01ABF050
320 GB MQ01ABF032
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。  實際產品使用時間,可能與 MTTF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

註

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗