Select Product Categories
MQ01ABFシリーズはディスク回転数5400 rpm、最大500 GBの容量、厚さ7 mmの薄型の2.5型HDDです。ウルトラブックや、ハイエンドのマルチメディアデバイスに適しています。 加速度センサーにより過度の振動・衝撃からドライブを保護します。また、ノートPCやオールインワンシステムなど、パフォーマンスと信頼性、省エネルギー効率を求めるアプリケーションに適しています。
フォームファクター | 2.5型 | |
---|---|---|
インターフェース | SATA 6 Gbit/s | |
フォーマット | 512e | |
バッファーサイズ | 8 MiB | |
ディスク回転数 | 5400 rpm | |
内部転送速度 ( Typ. ) | 638.9 ~ 1288.6 Mbit/s | |
MTTF | 600 000 h | |
消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) | 0.55 W | |
重量 ( Max ) | 92 g |
記憶容量 | 型番 |
---|---|
500 GB | MQ01ABF050 |
320 GB | MQ01ABF032 |