產品新聞2022年2月
東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”) 推出10款"CUHZ" 系列齊納二極體產品,同時擴充了其產品線。這些產品可保護半導體器件免受開關浪湧、雷擊浪湧[1],以及靜電放電(ESD)[2]的影響。
在實際的電源電路中,當電路開關時,可產生高達數千伏、脈衝寬度達毫秒級的開關浪湧電壓。而該新產品可保護半導體器件,避免受到這些浪湧電壓以及過電壓影響,使其接近於一個直流電壓。同時,還可以防止半導體器件受寬度達數百納秒的靜電放電影響[2],以及微秒級脈衝寬度的雷擊浪湧[1]的影響。與現有產品相比,由於具有更低的動態電阻和鉗位元電壓,因此具有更好的浪湧吸收能力。例如與現有CUZ5V6產品相比,新產品CUHZ5V6動態電阻約降低88%,鉗位元電壓約降低37%,從而減小了施加在半導體器件上的浪湧電壓,有助於提高產品的可靠性。產品採用具有高散熱率[3]的SOD-323HE(US2H)封裝,適用于需要高功耗的應用。
該產品線的10款新產品覆蓋了5.6V-36V(典型值)範圍的齊納電壓,適用於絕大多數電源電路,擴展後的產品線還可以支援各種其它的電源電路。
注:
[1] 基於IEC61000-4-5,tp=8/20μs
[2] 基於IEC61000-4-2
[3] 1200mW,當安裝在25.4mm×25.4mm×1.6mm玻璃環氧樹脂電路板上時,銅焊盤大小:645mm2
(@Ta=25 °C)
| 器件型號 | 封裝 | 絕對最大額定值 |
VZ |
VC[5][6] (V) |
RDYN[5] (Ω) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 |
(mm) |
VESD[2] |
IPP[1] |
PD[4] |
||||||||
| 接觸放電 | 空氣放電 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
IZ |
|||||||
| CUHZ5V6 | SOD-323HE (US2H) |
2.5 × 1.4 × 0.6 |
±30 | 91 | 1200 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 10 | 5.7 | 0.02 | |
| CUHZ6V2 | 87 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 0.02 | ||||||
| CUHZ6V8 | 73 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 0.014 | ||||||
| CUHZ8V2 | 68 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 0.035 | ||||||
| CUHZ12V | 60 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.6 | 0.13 | ||||||
| CUHZ16V | 42 | 15.3 | 16 | 17.1 | 17 | 0.085 | ||||||
| CUHZ20V | 36 | 18.8 | 20 | 21.2 | 20.6 | 0.13 | ||||||
| CUHZ24V | 27 | 22.8 | 24 | 25.6 | 25.5 | 0.14 | ||||||
| CUHZ30V | 26 | 28.0 | 30 | 32.0 | 33.8 | 0.21 | ||||||
| CUHZ36V | 23 | 34.0 | 36 | 38.0 | 9 | 41.2 | 0.39 | |||||
注:
[4]安裝在25.4mm×25.4mm×1.6mm玻璃環氧樹脂電路板上,銅焊盤:645mm2
[5]TLP參數:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps,平均時間窗口:t1=30ns至t2=60ns,利用最小二乘法擬合ITLP1=16A和ITLP2=30A之間的TLP特性求出動態電阻。
[6] ITLP=16A
本文所示應用電路僅供參考。應用時需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路實例並不授予任何工業產權許可。
注:
[7] 截至2022年1月,東芝測量的值
[8] 當Ta=25 °C時,TLP參數:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps, 平均窗口:t1=30ns至t2=60ns
本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。