製品情報 2022-2
当社は、開閉サージ、誘電雷サージ[注1]や静電気放電 (ESD)[注2]から半導体デバイスを保護するツェナーダイオード「CUHZシリーズ」10品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。
電源ラインなどでは回路開閉時に数ミリ秒に達する長いパルス幅で数十Vから数千Vの開閉サージが発生する場合があります。新製品は、開閉サージや直流に近い過電圧から半導体デバイスを保護するツェナーダイオードです。また、数百ナノ秒以下のESD[注2]やマイクロ秒オーダーの誘電雷サージ[注1]からも半導体デバイスを保護することができます。さらに、既存製品よりも低ダイナミック抵抗と低クランプ電圧の特性によりサージが吸収しやすくなっています。新製品CUHZ5V6と既存製品CUZ5V6を比べると、ダイナミック抵抗を約88 %、クランプ電圧を約37 %低減しています。これにより半導体デバイスに印加されたサージ電圧を抑えることが可能で、機器の信頼性向上に貢献します。
パッケージは、高許容損失定格[注3]のSOD-323HE (US2H) を採用し、高い許容損失が必要な用途で使用ができます。
主要な電源ラインに対応した標準ツェナー電圧5.6 V~36 Vの範囲で10品種をラインアップしています。ラインアップ拡充により、さまざまな電圧ライン、実装エリアに対応できます。
[注1] @IEC61000-4-5、tp=8/20 μs
[注2] @IEC61000-4-2
[注3] 1200 mW@FR4基板実装時 (25.4 mm × 25.4 mm × 1.6 mm、Cu pad : 645 mm2)
(@Ta=25 °C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | ツェナー電圧 VZ (V) |
クランプ 電圧 VC[注5][注6] typ. (V) |
ダイナミック 抵抗 RDYN[注5] typ. (Ω) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | サイズ typ. (mm) |
静電気 耐量 VESD[注2] (kV) |
ピーク パルス 電流 IPP[注1] (A) |
許容損失 PD[注4] (mW) |
||||||||
| 接触 放電 |
気中 放電 |
min | typ. | max | 測定 電流 IZ (mA) |
|||||||
| CUHZ5V6 | SOD-323HE (US2H) |
2.5 × 1.4 × 0.6 |
±30 | 91 | 1200 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 10 | 5.7 | 0.02 | |
| CUHZ6V2 | 87 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 0.02 | ||||||
| CUHZ6V8 | 73 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 0.014 | ||||||
| CUHZ8V2 | 68 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 0.035 | ||||||
| CUHZ12V | 60 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.6 | 0.13 | ||||||
| CUHZ16V | 42 | 15.3 | 16 | 17.1 | 17 | 0.085 | ||||||
| CUHZ20V | 36 | 18.8 | 20 | 21.2 | 20.6 | 0.13 | ||||||
| CUHZ24V | 27 | 22.8 | 24 | 25.6 | 25.5 | 0.14 | ||||||
| CUHZ30V | 26 | 28.0 | 30 | 32.0 | 33.8 | 0.21 | ||||||
| CUHZ36V | 23 | 34.0 | 36 | 38.0 | 9 | 41.2 | 0.39 | |||||
[注4] FR4基板実装時 (25.4 mm × 25.4 mm × 1.6 mm、Cu pad : 645 mm2)
[注5] TLP パラメーター : Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns、
ダイナミック抵抗はTLP 特性のITLP1=16 A~ITLP2=30 A間で最小二乗法を用いて抽出しています。
[注6] ITLP=16 A
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
[注7] 2022年1月時点、当社実測値。
[注8] @Ta=25 °C、TLPパラメーター : Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。