用於電源線突波保護的齊納二極體有助於提高設備可靠性

產品新聞 2024 年 12 月

The package photograph of zener diodes for surge protection of power lines help to improve equipment reliability.

東芝推出了「 CMZxxA系列」齊納二極體的15款產品,可保護半導體裝置和裝置的電源線免受開關突波和接近直流的過電壓脈衝的影響。

全新的CMZxxA系列產品是CMZxx系列產品的後繼產品,CMZxx系列產品是已宣布停產的產品。與CMZxx系列相比,新產品提高了齊納電壓(典型值)的規格範圍 從±10%到±5%,反向電流(最大值)從10μA到0.5μA。這些有助於簡化設備設計並降低功耗。此外,由於使用與CMZxx系列相同的封裝,因此可以輕鬆地將其更換為CMZxxA系列。
該系列中的 15 款產品涵蓋了 12V 至 51V 的齊納電壓(典型值)範圍,支援主要電源線。擴展的產品陣容支援各種電壓線。

新產品用於供電線路的突波保護,有助於提高設備的可靠性。

應用領域

  • 消費性設備(家用電器、電源等)
  • 工業設備(OA設備、電源等)

特性

  • 能夠對開關突波和接近直流的過電壓脈衝進行突波保護
  • 主要電源線的齊納電壓:V Z (典型值)= 12V 至 51V
  • 高精度齊納電壓標準寬度:±5%
  • 低反向電流:I R (max)=0.5μA

主要規格

零件編號

封裝

齊納電壓 VZ (V)

動態電阻

rd (Ω)

反向電流

IR (μA)

名稱

尺寸

典型值

(毫米)

最小

典型值

最大

測試

電流

IZ (毫安培)

最大

測試

電流

IZ (毫安培)

最大

測試

電壓

VR (V)

CMZ12A

M-FLAT

2.4×4.7×0.98

11.40

12.00

12.60

10

20

10

0.5

8.0

CMZ13A

12.35

13.00

13.65

10

20

10

0.5

9.0

CMZ15A

14.25

15.00

15.75

10

20

10

0.5

10.0

CMZ16A

15.20

16.00

16.80

10

20

10

0.5

11.0

CMZ18A

17.10

18.00

18.90

10

20

10

0.5

13.0

CMZ20A

19.00

20.00

21.00

10

20

10

0.5

14.0

CMZ24A

22.80

24.00

25.20

10

20

10

0.5

17.0

CMZ27A

25.65

27.00

28.35

10

20

10

0.5

19.0

CMZ30A

28.50

30.00

31.50

10

20

10

0.5

21.0

CMZ33A

31.35

33.00

34.65

10

20

10

0.5

26.4

CMZ36A

34.20

36.00

37.80

9

20

9

0.5

28.8

CMZ39A

37.05

39.00

40.95

8

30

8

0.5

31.2

CMZ43A

40.85

43.00

45.15

7

30

7

0.5

34.4

CMZ47A

44.65

47.00

49.35

6

50

6

0.5

37.6

CMZ51A

48.45

51.00

53.55

6

50

6

0.5

40.8

應用電路範例

The illustration of application circuit examples of zener diodes for surge protection of power lines help to improve equipment reliability. 

註:
本文檔所示的應用電路僅供參考。

特性圖

The illustration of characteristic figure of zener diodes for surge protection of power lines help to improve equipment reliability.

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文檔中的信息,包括產品價格和規格、服務內容和聯繫信息,均為發布之日的最新信息,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗