製品情報 2024-12
当社は、開閉サージや直流に近い過電圧パルスから半導体デバイスや機器の電源ラインを保護するツェナーダイオード「CMZxxAシリーズ」15品種を製品化しました。
新製品は、生産終了予定製品CMZxxシリーズの後継製品です。CMZxxシリーズと比べてツェナー電圧の規格幅を標準値±10%から±5%へ、逆電流の最大値を10μAから0.5μAへ改善しました。これらにより、機器の設計の簡易化と、低消費電力化に貢献します。また、CMZxxシリーズと同一パッケージの採用により置き換えも容易です。
主要な電源ラインに対応した、標準ツェナー電圧12~51Vの範囲で15種類をラインアップしており、さまざまな電圧値に対応できます。
新製品は、電源ラインのサージ保護に使用することにより、機器の信頼性向上に貢献します。
品番 |
パッケージ |
ツェナー電圧 VZ (V) |
動作抵抗 rd (Ω) |
逆電流 IR (μA) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
サイズ Typ. (mm) |
Min |
Typ. |
Max |
測定電流 IZ (mA) |
Max |
測定電流 IZ (mA) |
Max |
測定電圧 VR (V) |
|
M-FLAT |
2.4×4.7×0.98 |
11.40 |
12.00 |
12.60 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
8.0 |
|
12.35 |
13.00 |
13.65 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
9.0 |
|||
14.25 |
15.00 |
15.75 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
10.0 |
|||
15.20 |
16.00 |
16.80 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
11.0 |
|||
17.10 |
18.00 |
18.90 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
13.0 |
|||
19.00 |
20.00 |
21.00 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
14.0 |
|||
22.80 |
24.00 |
25.20 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
17.0 |
|||
25.65 |
27.00 |
28.35 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
19.0 |
|||
28.50 |
30.00 |
31.50 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
21.0 |
|||
31.35 |
33.00 |
34.65 |
10 |
20 |
10 |
0.5 |
26.4 |
|||
34.20 |
36.00 |
37.80 |
9 |
20 |
9 |
0.5 |
28.8 |
|||
37.05 |
39.00 |
40.95 |
8 |
30 |
8 |
0.5 |
31.2 |
|||
40.85 |
43.00 |
45.15 |
7 |
30 |
7 |
0.5 |
34.4 |
|||
44.65 |
47.00 |
49.35 |
6 |
50 |
6 |
0.5 |
37.6 |
|||
48.45 |
51.00 |
53.55 |
6 |
50 |
6 |
0.5 |
40.8 |
|||
注: この応用回路例は参考例であり、量産設計に際しては十分な評価を行ってください。また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。