產品新聞2022年10月
東芝電子元件及存儲裝置株式會社( “東芝”) )推出一款3相直流無刷電機驅動晶片“TB67B001BFTG” ,支援高速控制,適用於伺服器風扇和掃地機器人等工業設備的風扇馬達。
新品TB67B001BFTG使用東芝的DMOSFET [1] 作為輸出功率晶體,最高額定輸出電壓25V ,最大額定輸出電流3A [2] 。此外,還內建了超過最大轉速頻率的異常轉速頻率檢測功能。 TB67B001BFTG內建更高頻率的振盪器,異常檢測旋轉頻率最大為1.875kHz ,比現有產品TB67B001FTG提高25% ,可進行高速電機運轉控制。
該產品採用QFN36封裝,腳位和封裝與現有產品TB67B001FTG相容,可用在現有產品相同環境中,便於替換。
此外,儘管採用小型封裝,其電機驅動晶片輸出導通電阻仍為0.6 Ω [ 3] ,有助於減少發熱量。
TB67B001BFTG支持5.5V至22V的馬達供電電壓範圍,可用於伺服器風扇和掃地機器人吸塵風機等廣泛應用。
注:
[1] 雙擴散型MOSFET
[2] 實際電機驅動電流受環境溫度和電源電壓等工作條件的限制。
[3] RON(H) (典型值) + RON(L) (典型值)
器件型號 |
|||
|---|---|---|---|
支持的電機 |
3相直流無刷電機 |
||
工作電壓範圍 |
供電電壓 VMopr (V) |
@Ta= -40 至 105 °C |
5.5 至 22 |
絕對最大額定值 |
輸出電壓 VOUT (V) |
25 |
|
輸出電流 IOUT (A) |
3 |
||
電氣特性 |
U 、 V和W腳位功率輸出晶體管導通電阻 RON(H) 典型值 (Ω) |
@VM=12 V, Ta=25 °C, IOUT= -0.1 A |
0.3 |
U 、 V和W腳位功率輸出晶體管導通電阻 RON(L) 典型值 (Ω) |
@VM=12 V, Ta=25 °C, IOUT=0.1 A |
0.3 |
|
VM靜態供電電流 IM 典型值 (mA) |
TSP/VSP=0 V |
5.5 |
|
安全功能 |
過流檢測、熱關斷、欠壓鎖定、鎖定檢測 |
||
封裝 |
名稱 |
QFN36 |
|
尺寸 (mm) |
5.0 × 5.0 (典型值) |
||
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等信息,在公告之日仍為最新信息,如有變更,恕不另行通知。