製品情報 2022-10
当社は、サーバーファンや掃除ロボットなどに使用される3相ブラシレスDCモータードライバーICに、高速制御対応の「TB67B001BFTG」を製品化しました。
新製品TB67B001BFTGは、出力トランジスターに当社DMOSFET[注1]を用いて、モーターの出力電圧定格25 V、および出力電流定格3 A[注2]としました。 また、モーターの回転周波数が最大回転周波数を超えた際に異常を検出する機能を内蔵しています。TB67B001BFTGは内部の発振回路を高速化し、異常検出の最大回転周波数1.875 kHzとしました。従来製品TB67B001FTGと比べて25 %向上しています。これにより、高速モーターの回転制御を実現しています。
パッケージはQFN36を採用しており、従来製品TB67B001FTGとピン互換、およびパッケージ互換です。このため、従来製品と同じ環境で使用することができ、置き換えが容易です。
さらに、小型パッケージながらモータードライバー出力部のオン抵抗が0.6 Ω[注3]に抑えられており、発熱量の軽減に寄与します。
TB67B001BFTGは、モーター電源電圧5.5 Vから22 Vに対応しており、サーバーファンモーターや掃除ロボット向けモーターなど幅広いアプリケーションに使用が可能です。
[注1] Double-Diffused MOSFET : 二重拡散型MOSFET
[注2] 実際に駆動可能なモーター電流値は周囲温度や電源電圧などの使用条件により制限されます。
[注3] RON(H) (typ.) + RON(L) (typ.)
品番 |
|||
|---|---|---|---|
対応モーター |
3相ブラシレスDCモーター |
||
動作範囲 |
電源電圧 VMopr (V) |
@Ta= -40 ~105 °C |
5.5~22 |
絶対最大定格 |
出力電圧 VOUT (V) |
25 |
|
出力電流 IOUT (A) |
3 |
||
電気的特性 |
U/V/W端子出力トランジスター オン抵抗 RON(H) typ. (Ω) |
@VM=12 V、 Ta=25 °C、 IOUT= -0.1 A |
0.3 |
U/V/W端子出力トランジスター オン抵抗 RON(L) typ. (Ω) |
@VM=12 V、 Ta=25 °C、 IOUT=0.1 A |
0.3 |
|
静止VM電源電流 IM typ. (mA) |
TSP/VSP=0V |
5.5 |
|
安全機能 |
過電流検出 (ISD)、熱遮断 (TSD)、 低電圧検出 (UVLO)、 ロック検出 |
||
パッケージ |
名称 |
QFN36 |
|
サイズ (mm) |
5.0 × 5.0 (typ.) |
||
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。