產品新聞2023年8月
東芝電子元件及存儲裝置株式會社( “東芝” )針對消費類產品和工業設備,推出四款電機驅動晶片 "TB67S569FTG 、 TB67S589FTG 、 TB67S589FNG和TB67H481FTG”進一步延伸產品應用。
TB67S569FTG 、 TB67S589FTG和TB67H481FTG採用小型VQFN32封裝,節省電路板空間。
這三款產品需要採用外部電阻檢測輸出電流。電機電流可通過監測外部電阻產生的電壓來檢測。
TB67S589FNG採用HTSSOP28封裝,便於電路板佈線。該產品內置輸出電流檢測電路,不需要外部電阻,從而減少外部元件數量。
東芝將持續開發適用於廣泛應用的產品,並提供整體解決方案以幫助用戶簡化設計、縮小電路板面積、降低總成本。
消費類/工業設備
(除非另有說明, T a = 25°C )
器件型號 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓範圍 |
|
Ta= -40 to 85 °C | 10 至 34 |
8.2 至 44 |
||
絕對最大額定值 |
電機輸出電壓 VOUT (V) |
40 |
50 |
|||
電機輸出電流 IOUT (A) |
2.0 |
3.0 |
||||
支持的電機類型 |
雙極步進電機 |
雙極步進電機 |
||||
輸入接口 |
CLK 輸入型 |
IN 輸入型 |
||||
外部電流採樣電阻 |
需要 |
不需要 |
需要 |
|||
|
VM=24 V, |
典型值 |
0.52 |
0.40 |
||
|
睡眠模式 |
最大值 |
1 |
20 |
||
安全功能 |
過流檢測,過溫檢測和欠壓檢測 |
|||||
封裝 |
名稱 |
VQFN32 |
HTSSOP28 |
VQFN32 |
||
| 尺寸 (mm) | 典型值 |
5.0 × 5.0 |
6.4 × 9.7 |
5.0 × 5.0 |
||
*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等信息,在公告之日仍為最新信息,如有變更,恕不另行通知。