製品情報 2023-08
当社は、民生/産業用機器向けに、モータードライバーIC「TB67S569FTG、TB67S589FTG、TB67S589FNG、TB67H481FTG」の4品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。
TB67S569FTG、TB67S589FTG、TB67H481FTGは、実装基板の省スペース化に貢献する小型パッケージのVQFN32を採用しました。また、これら3製品には出力電流検出のための外付け抵抗が必要です。このため、外付け抵抗に発生する電圧をモニターすることで、モーターの電流を把握することが可能です。
TB67S589FNGは、基板配線時の引き回しが容易なHTSSOP28を採用しました。こちらは出力電流検出用回路を内蔵しており、外付け抵抗が不要なため、部品数を削減できます。
当社は、今後も幅広いアプリケーションに向け継続的な製品展開を行い、ユーザーの設計簡素化・基板面積削減・トータルコスト低減に貢献し、トータルソリューションを提供していきます。
民生/産業用機器
(特に指定のない限り、Ta=25 °C)
品番 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 |
モーター電源電圧 |
Ta= -40~85 °C | 10~34 |
8.2~44 |
||
絶対 |
モーター出力電圧 |
40 |
50 |
|||
モーター出力電流 |
2.0 |
3.0 |
||||
対応モーター |
バイポーラーステッピングモーター |
バイポーラーステッピングモーター、DCブラシ付モーター |
||||
入力インターフェース |
CLK入力タイプ |
IN入力タイプ |
||||
電流検出用の外付け抵抗 |
必要 |
不要 |
必要 |
|||
出力トランジスター |
VM=24 V、 |
typ. |
0.52 |
0.40 |
||
消費電流 |
Sleepモード時 |
max |
1 |
20 |
||
安全機能 |
過電流検出、過熱検出、低電源電圧検出 |
|||||
パッケージ |
名称 |
VQFN32 |
HTSSOP28 |
VQFN32 |
||
| サイズ (mm) | typ. |
5.0 × 5.0 |
6.4 × 9.7 |
5.0 × 5.0 |
||
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。