Toshiba無需電流感測電阻的50 V / 3.0 A步進馬達驅動器

新產品與TB67S539FTG的接腳/功能相容,且額定電壓/電流值提升

產品新聞2024年11月

The package photograph of 50V/3.0A stepping motor driver without current sensing resistors.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 )推出了步進馬達驅動器IC系列產品線的新產品「TB67S559FTG」 。此系列產品可為辦公室自動化設備和工業設備(機器人、金融設備等)提供定電流控制。這款新型驅動器無需電流感測電阻,即可實現恆定電流馬達控制。這款新產品與TB67S539FTG的接腳/功能對應相同,且額定電壓/電流值提升。

TB67S559FTG採用東芝最新推出的[1] DMOSFET元件,可實現50 V的馬達輸出額定電壓和3.0 A [2]馬達輸出額定電流。
輸出電晶體漏極與源極之間的導通電阻(高邊+低邊)低至0.4 Ω (典型值),有助於降低發熱。 (東芝現有產品TB67S539FTG的導通電阻(典型值)為0.8 Ω )
與TB67S539FTG類似,該產品採用內建電流檢測可實現恆流馬達控制,因此無需外部電流感測電阻。
用於馬達控制的H橋電路採用Nch / Nch結構[3] ,並內建電荷泵電路,以達到輸出級控制。對於Nch / Nch結構,通常需要為電荷泵提供外部電容器;這款新產品已整合電荷泵的外部電容器,因此無需使用外部元件。這有助於減少外部元件數量,節省貼片面積所佔用的空間。
與TB67S539FTG一樣,本產品仍採用P-VQFN32-0505-0.5小型封裝。另外, TB67S559FTG與TB67S539FTG的接腳/功能相容;因此,在對低發熱量和更高額定值有要求的應用場合中,可採用TB67S559FTG輕鬆代替TB67S539FTG ,而無需更換電路板。
同時,這款新產品也支援8.2 V至44 V的馬達驅動電源,適用於採用12 V 、 36 V和24 V驅動電壓的各種應用。

註:
[ 1]截至2024年11月6日
[2]實際馬達驅動電流取決於使用環境以及環境溫度和供電電壓等因素。
[3]在輸出級結構中,高邊和低邊均採用N- ch MOSFET (儘管在通常情況下高邊會採用P- ch MOSFET ,低邊採用N- ch MOSFET )。

應用

  • 辦公室自動化設備、工業設備(機器人、金融設備等)、POS機、自動販賣機、攝影機、洗衣機、縫紉機、投影機、水龍頭設備

特點

  • 在對低發熱度和更高額定值有要求的應用場合中,可採用TB67S559FTG輕鬆取代TB67S539FTG,而無需更換電路板。
  • 小型封裝(V-QFN32-0505-0.5)
  • 輸出電晶體漏極與源極之間的導通電阻(高邊+低邊)很低,發熱量降低:Ron=0.4 Ω(典型值)
  • 無需電流感應電阻
  • 無需為內部電荷泵電路提供外部電容器
  • 休眠模式下的低功耗:I M1 =1 μA (最大值)(休眠模式)

主要規格

(除非另有規定, Ta=25°C, VM=24V)

裝置型號

TB67S559FTG

TB67S539FTG[4]

支援的電機

2相雙極型步進電機

絕對最大額定值

馬達輸出電壓 VOUT (V)

50

40

馬達輸出電流 IOUT (A)

3.0

2.0

工作電壓範圍

馬達電源

VM (V)

Ta=-20 至 85°C

8.2 至 44

4.5 至 33

輸出電晶體漏極與源極之間的導通電阻

(高邊+低邊)

RON(D-S) 典型值 (Ω)

VM=24V,

Tj=25°C,

IOUT=2.0A

0.4

0.8

功耗 IM1 最大值 (μA)

休眠模式

1

1

介面

時鐘

步進模式

全步~1/32微步模式

電流檢測方法

無需外部感測電阻

電荷泵的電容器

不需要

轉矩設定功能

無需外部元件即可切換設定電流

(100%/75%/50%/25%)

衰減設定功能

可切換(混合/緩慢/快速/ ADMD [5] )

安全功能

過電流檢測、

熱關斷、

低電壓鎖定( UVLO )

封裝

名稱

P-VQFN32-0505-0.50

尺寸典型值 (mm)

5.0×5.0

註:
[4]傳統產品
[5]高級動態混合衰減的縮寫,這是東芝專門用於快速改善波形品質的原創技術。

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件所載資料,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗