製品情報 2024-11
当社は、OA機器や産業用機器 (ロボット、金融機器など) に使用される定電流制御対応ステッピングモータードライバーシリーズのラインアップに、電流検出抵抗レスで定電流モーター制御が可能な新製品「TB67S559FTG」を追加しました。本製品は既存品であるTB67S539FTGとピン・機能互換性のある電圧定格、電流定格アップ版となっています。
新製品は、当社最新[注1]のDMOSFET素子を用いることにより、モーター出力電圧定格50V・モーター出力電流定格3.0A[注2]を実現しました。
出力トランジスタードレイン・ソース間オン抵抗 (上下和) は標準0.4Ωで、低い抵抗値により発熱量を軽減します (東芝従来製品のTB67S539FTGは標準0.8Ω) 。
本製品はTB67S539FTGと同様に定電流モーター制御に使用する電流検出部を内蔵することにより、外付け電流検出抵抗を不要としています。また、モーターを制御するHブリッジ回路は、Nch-Nch構成[注3]を採用し、出力段を制御するためにチャージポンプ回路を内蔵しています。Nch-Nch構成の場合、チャージポンプ用の外付けコンデンサーが必要になるのが一般的ですが、新製品はチャージポンプ用の外付けコンデンサーを内部に取り込んでおり、外付け部品が不要です。これにより、外付け部品削減と実装面積の省スペース化に貢献します。
パッケージは、TB67S539FTGと同一小型P-VQFN32-0505-0.5パッケージを採用しています。また、ピン・機能互換となっているため、発熱が気になる場合や定格を上げたいという場合にはTB67S539FTGからTB67S559FTGへ基板変更なしで容易に変更できます。
また、8.2Vから44Vまでのモーター駆動用電源に対応しており、24V駆動のアプリケーションのみならず、12V駆動や36V駆動を必要とする幅広いアプリケーションに使用可能です。
[注1] 2024年11月6日時点。
[注2] 実際に駆動可能なモーター電流値は、周囲温度や電源電圧などの使用条件により制限されます。
[注3] 出力段のMOSFET構成が一般的には上段・Pch MOSFET、下段・Nch MOSFETの構成ですが、上段・下段ともNch MOSFETを採用した構成。
(特に指定のない限り、Ta=25°C、VM=24V)
品番 |
TB67S539FTG[注4] |
|||
|---|---|---|---|---|
対応モーター |
2相バイポーラーステッピングモーター |
|||
絶対最大定格 |
モーター出力電圧 VOUT (V) |
50 |
40 |
|
モーター出力電流 IOUT (A) |
3.0 |
2.0 |
||
動作範囲 |
モーター電源電圧 VM (V) |
Ta=-20~85°C |
8.2~44 |
4.5~33 |
出力トランジスタードレイン・ソース 間オン抵抗 (上下和) RON(D-S) typ. (Ω) |
VM=24V、 Tj=25°C、 IOUT=2.0A |
0.4 |
0.8 |
|
消費電流 IM1 max (μA) |
スリープモード時 |
1 |
1 |
|
インターフェース |
クロック |
|||
励磁モード |
2相~8W1-2相 |
|||
電流検出方法 |
外付け抵抗レス |
|||
チャージポンプ用コンデンサー |
不要 |
|||
トルク設定機能 |
外付け部品無しに、設定電流の切り替えが可能 (100%/75%/50%/25%) |
|||
ディケイ設定機能 |
選択可 (Mixed/Slow/Fast/ADMD[注5]) |
|||
安全機能 |
過電流検出、過熱検出、低電源電圧検出 |
|||
パッケージ |
名称 |
P-VQFN32-0505-0.50 |
||
サイズ Typ. (mm) |
5.0×5.0 |
|||
[注4] 従来製品
[注5] Advanced Dynamic Mixed Decayの略、東芝オリジナルの高速回転時の波形品質改善技術
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。