東芝推出有助於減少對環境影響的電晶體

產品新聞2023年06月

The package photograph of Launch of Bipolar Transistors Contributing to Reduction of Environmental Impacts.

東芝電子元件及存儲裝置株式會社(簡稱“東芝” )現已推出兩款電晶體“TTA2060”和“TTC5712” (採用SC-62封裝:東芝別名PW-Mini )。這兩款產品適用於功率元件中的柵極驅動電路、消費性應用和工業設備中的電流開關以及LED驅動電路。
TTA2060的集極-射極額定電壓和集極額定電流(直流)為-50V/-2A ; TTC5712的集極-射極額定電壓和集極額定電流為50V/3A 。

新產品採用小型貼片式SC-62封裝(東芝別名: PW-Mini )。
與東芝採用相同封裝方式的現有產品[ 1]相比,新產品的導線材料已由金改為銅,樹脂材料從含鹵素改為不含鹵素,額定值及電氣特性相同。

這有助於減少對環境影響。同時,其易於替代東芝的現有產品[1] 。

注:
[1]2SA2060 , 2SC5712

應用

消費性應用、工業設備

  • 功率元件的柵極驅動電路
  • 電流開關
  • LED驅動電路等

特性

  • 大集極額定電流(DC):I C =-2A至3A: I C =-2A至3A
  • 小型貼片式SC-62封裝:
    4.6mm×4.2mm(最大值),厚度=1.6mm(最大值)

主要規格

(在T a = 25°C條件下,除非另有標註)

元件型號

TTA2060

TTC5712

極性 PNP NPN
封裝 名稱(東芝別名) SC-62 (PW-Mini)
尺寸 (mm) 最大值 4.6 × 4.2, 厚度=1.6
組成 導線材料 銅
樹脂材料 不含鹵素

絕對最大額定值


集極-射極電壓 VCEO  (V)

-50 50
集極電流 (DC)
IC  (A)
-2 3

結溫 Tj  (°C)
150

電氣特性


直流電流增益

hFE

最小值

200

400

最大值 500 1000

測試條件 VCE (V)/IC (A)
-2/-0.3 2/0.3


集極-射極飽和電壓

VCE (sat)
(V)

最大值 -0.18 0.14

測試條件 IC (A)/IB (A)
-1.0/-0.033 1.0/0.02

內部電路

The illustration of internal circuit of Launch of Bipolar Transistors Contributing to Reduction of Environmental Impacts.

應用電路範例

The illustration of application circuit example of Launch of Bipolar Transistors Contributing to Reduction of Environmental Impacts.

注:
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路示例並不授予任何工業產權許可。

特性曲線(參考)

特性相同。 (新產品TTC5712與現有產品2SC5712的對比)

The illustration of characteristic curve (reference) of Launch of Bipolar Transistors Contributing to Reduction of Environmental Impacts.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所含信息,包括產品價格和產品規格、服務內容及聯繫方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗