環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスター

製品情報 2023-06

これは、環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスターの製品写真です。

当社は、パワーデバイスのゲート駆動回路や民生用機器および産業用機器の電流スイッチ、LEDドライブ回路に適した、バイポーラートランジスター「TTA2060、TTC5712」の2品種(SC-62パッケージ:当社通称名PW-Mini)を製品化しました。コレクター・エミッター間電圧定格とコレクター電流(DC)定格は、TTA2060が-50 V/-2 A、TTC5712が50 V/3 Aです。

新製品は小型表面実装タイプのSC-62パッケージ (当社通称名 : PW-Mini) を採用しました。同一パッケージの当社従来製品[注1]と比べて定格や電気的特性は同等のままで、ワイヤ材を金から銅へ、モールド樹脂材をハロゲン含有からハロゲンフリーへと変更しました。これにより環境負荷の低減に貢献します。また、当社従来製品[注1]からの置き換えも容易です。

[注1] 2SA2060、2SC5712

応用機器

民生用機器、産業用機器

  • パワーデバイスのゲート駆動回路
  • 電流スイッチ
  • LEDドライブ回路など

新製品の主な特長

  • コレクター電流 (DC) 定格が大きい : IC=-2~3 A
  • 小型表面実装タイプSC-62パッケージ : 
    4.6 mm × 4.2 mm (max)、t=1.6 mm (max)

 

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25 °C)

品番

TTA2060

TTC5712

極性 PNP NPN
パッケージ 名称(当社通称) SC-62 (PW-Mini)
サイズ (mm) max 4.6 × 4.2、 t=1.6
部材 ワイヤ材 銅
モールド樹脂材 ハロゲンフリー

絶対最大定格

コレクター・エミッター間電圧
VCEO  (V)

-50 50
コレクター電流 (DC)
IC  (A)
-2 3
接合温度
Tj  (°C)
150

電気的特性

直流電流増幅率
hFE

min

200

400

max 500 1000
測定条件
VCE (V)/IC (A)
-2/-0.3 2/0.3

コレクター・エミッター間
飽和電圧
VCE (sat)
(V)

max -0.18 0.14
測定条件
IC (A)/IB (A)
-1.0/-0.033 1.0/0.02

内部回路構成図

これは、環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスターの内部回路構成図です。

応用回路例

これは、環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスターの応用回路例です。

注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

特性図(参考値)

特性は同等です。(新製品TTC5712と従来製品2SC5712を比べた場合)

これは、環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスターの特性図(参考値)です。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。