東芝雙極電晶體有助於減少環境影響

產品新聞 2023 年 12 月

The package photograph of bipolar transistors contribute to the reduction of environmental impacts.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)推出兩款雙極電晶體「TTA2097和TTC5886A」(採用SC-63封裝:東芝的暱稱是New PW-Mold),適用於功率元件中的閘極驅動電路、消費性電流開關設備和工業設備,以及LED驅動電路。 TTA2097 的集極-射極電壓額定值和集極電流(DC) 額定值為-50 V/-5 A,TTC5886A 的額定集極-射極電壓和集極電流(DC) 為50 V /5 A。

新品TTA2097和TTC5886A採用小型表面貼裝型SC-63封裝。與相同封裝的東芝現有產品[ 1]相比,新產品將線材由金改為銅,而額定值和電氣特性相同。這有助於減少環境影響。也很容易替換東芝現有的產品[ 1] 。

東芝將持續擴大有助於減少環境影響的產品陣容。

註:
[1] 2SA2097, 2SC5886A

應用領域

消費性設備和工業設備

  • 功率元件的閘極驅動電路
  • 電流開關
  • LED驅動電路,等

特徵

  • 使用銅線材料減少對環境的影響
  • 大集電極電流 (DC) 額定值:
    IC=-5 A (TTA2097)
    IC=5 A (TTC5886A)
  • 小型表面黏著型 SC-63 封裝:
    6.5 mm × 9.5 mm (典型值), t=2.3 mm (典型值)

主要規格

(除非另有說明,T a =25℃)

器件型號 TTA2097 TTC5886A
極性 PNP NPN
Package 名稱(東芝的別名) SC-63 (新型 PW-Mold)
尺寸(毫米) 典型值 6.5 × 9.5, 厚度=2.3
成分 線材材質 銅
絕對
最大額定值
集極-射極電壓
VCEO  (V)
-50 50
集電極電流 (DC)
IC  (A)
-5 5
結溫
Tj  (°C)
150
電氣
特性
直流電流增益
hFE
最小值 200 400
最大值 500 1000
測試條件
VCE (V)/IC (A)
-2/-0.5 2/0.5
集極-射
極飽和電壓
VCE(sat)  (V)
Max -0.27 0.22
測試條件
IC (A)/IB (A)
-1.6/-0.053 1.6/0.032

內部電路

The illustration of internal circuits of bipolar transistors contribute to the reduction of environmental impacts.

應用電路範例

The illustration of application circuit example of bipolar transistors contribute to the reduction of environmental impacts.

注意:
本文檔中所示的應用電路僅供參考。需要進行徹底的評估,特別是在量產設計階段。提供這些應用電路範例並未授予任何工業產權許可。

特性曲線(參考)

特性是等效的。 (新產品TTC5886A與現有產品2SC5886A比較)

The illustration of characteristic curves of bipolar transistors contribute to the reduction of environmental impacts.

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文檔中的信息,包括產品價格和規格、服務內容和聯繫信息,均為發布之日的最新信息,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗