環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスター

製品情報 2023-12

これは、環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスターの製品写真です。

当社は、パワーデバイスのゲート駆動回路や民生用機器および産業用機器の電流スイッチ、LEDドライブ回路に適した、バイポーラートランジスター「TTA2097、TTC5886A」の2品種 (SC-63パッケージ : 当社通称名New PW-Mold) を製品化しました。コレクター・エミッター間電圧定格とコレクター電流 (DC) 定格は、TTA2097が-50 V/-5 A、TTC5886Aが50 V/5 Aです。

新製品TTA2097、TTC5886Aは小型表面実装タイプのSC-63パッケージを採用しました。同一パッケージの当社既存製品[注1]と比べて定格や電気的特性は同等のままで、ワイヤ材を金から銅へと変更しました。これにより環境負荷の低減に貢献します。また、当社既存製品[注1]からの置き換えも容易です。

当社は、今後も環境負荷の低減に貢献する製品ラインアップを拡充していきます。

[注1] 2SA2097、2SC5886A

応用機器

民生用機器、産業用機器

  • パワーデバイスのゲート駆動回路
  • 電流スイッチ
  • LEDドライブ回路など

新製品の主な特長

  • 環境負荷の低減のため、銅のワイヤ材を採用
  • コレクター電流 (DC) 定格が大きい :
    IC=-5 A (TTA2097)
    IC=5 A (TTC5886A)
  • 小型表面実装タイプSC-63パッケージ :
    6.5 mm × 9.5 mm (typ.)、t=2.3 mm (typ.)

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25 °C)

品番 TTA2097 TTC5886A
極性 PNP NPN
パッケージ 名称 (当社通称) SC-63 (New PW-Mold)
サイズ (mm) Typ. 6.5 × 9.5、t=2.3
部材 ワイヤ材 銅
絶対最大定格 コレクター・エミッター間電圧
VCEO  (V)
-50 50
コレクター電流 (DC)
IC  (A)
-5 5
接合温度
Tj  (°C)
150
電気的特性
直流電流増幅率
hFE
Min 200 400
Max 500 1000
測定条件
VCE (V)/IC (A)
-2/-0.5 2/0.5
コレクター・エミッター間
飽和電圧
VCE(sat)  (V)
Max -0.27 0.22
測定条件
IC (A)/IB (A)
-1.6/-0.053 1.6/0.032

内部回路構成図

これは、環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスターの内部回路構成図です。

応用回路例

これは、環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスターの応用回路例です。

注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

特性図 (参考値)

特性は同等です。(新製品TTC5886Aと既存製品2SC5886Aを比べた場合)

これは、環境負荷の低減に貢献するバイポーラートランジスターの特性図です。

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。