擴展適用於閘極驅動電路、電流開關和LED驅動電路的雙極型電晶體產品線

產品新聞2024年3月

The package photograph of lineup expansion of bipolar transistors suitable for gate drive circuits, current switches, and LED drive circuits.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 )現已推出兩款雙極型電晶體「TTA014和TTC023」 (採用SC-63封裝:東芝別名New PW-Mold )。這兩款產品適用於功率元件中的閘極驅動電路、消費性設備、工業設備的電流開關及LED驅動電路。 TTA014的集極-射極額定電壓和集極電流( DC )為-120 V/-2.5 A ; TTC023的集極-射極額定電壓和集極電流為120 V/3 A 。

新產品TTA014和TTC023是首款採用東芝New PW-Mold封裝技術的-120V和120V雙極型電晶體,擴大了產品選用範圍。

東芝將繼續擴展雙極型電晶體的產品線。

應用

消費性設備和工業設備

  • 功率元件的閘極驅動電路
  • 電流開關
  • LED驅動電路等

特性

  • 採用東芝New PW-Mold封裝技術的東芝首款集電極-射極的額定電壓:
    V CEO =-120 V (TTA014)
    V CEO =120 V(TTC023 )
  • 較大的集電極額定電流( DC):
    I C =-2.5 A(TTA014)
    I C =3 A (TTC023 )
  • 小型表貼式SC-63封裝:
    6.5 mm×9.5 mm(typ.),厚度=2.3 mm(typ.)

主要規格

(在T a = 25°C條件下,除非另有說明)

元件型號 TTA014 TTC023
極性 PNP NPN
封裝 名稱(東芝別名)   SC-63 (New PW-Mold)
尺寸 (mm) Typ. 6.5 × 9.5, 厚度=2.3
組件 導線材料 銅
絕對最大額定值 集極-射極電壓
VCEO (V)
-120 120
集電極電流 (DC)
IC (A)
-2.5 3
結溫
Tj (°C)
150
Electrical
characteristics
直流電流增益
hFE
最小值 120 120
最大值 240 240
測試條件
VCE (V)/IC (A)
-2/-0.25 2/0.3
集極-射極飽和電壓
VCE(sat) (V)
最大值 -0.35 0.19
測試條件
IC (A)/IB (A)
-0.75/-0.075 1.0/0.1

內部電路

The illustration of internal circuits of lineup expansion of bipolar transistors suitable for gate drive circuits, current switches, and LED drive circuits.

應用電路範例

The illustration of application circuit example of lineup expansion of bipolar transistors suitable for gate drive circuits, current switches, and LED drive circuits.

註:
本文所示應用電路僅供參考。

特別是在量產設計階段時需要進行全面評估。
應用電路實例並不授予任何工業產權許可。

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗