ゲート駆動回路や電流スイッチ、LEDドライブ回路に適したバイポーラートランジスターのラインアップ拡充

製品情報 2024-03

これは、ゲート駆動回路や電流スイッチ、LEDドライブ回路に適したバイポーラートランジスターのラインアップ拡充の製品写真です。

当社は、パワーデバイスのゲート駆動回路や民生用機器および産業用機器の電流スイッチ、LEDドライブ回路に適した、バイポーラートランジスター「TTA014、TTC023」の2品種 (SC-63パッケージ : 当社通称名New PW-Mold) を製品化しました。コレクター・エミッター間電圧定格とコレクター電流 (DC) 定格は、TTA014が-120 V/-2.5 A、TTC023が120 V/3 Aです。
新製品TTA014、TTC023は、当社New PW-Moldパッケージのバイポーラートランジスターで、初の-120 Vと120 V耐圧製品です。これにより、製品選択の幅が広がりました。

当社は、今後もバイポーラートランジスターの製品ラインアップを拡充していきます。

応用機器

民生用機器、産業用機器

  • パワーデバイスのゲート駆動回路
  • 電流スイッチ
  • LEDドライブ回路など

新製品の主な特長

  • 当社New PW-Moldパッケージで初のコレクター・エミッター間電圧定格:
    VCEO=-120 V (TTA014)
    VCEO=120 V (TTC023)
  • コレクター電流 (DC) 定格が大きい :
    IC=-2.5 A (TTA014)
    IC=3 A (TTC023)
  • 小型表面実装タイプSC-63パッケージ :
    6.5 mm × 9.5 mm (typ.)、t=2.3 mm (typ.)

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25 °C)

品番 TTA014 TTC023
極性 PNP NPN
パッケージ 名称 (当社通称) SC-63 (New PW-Mold)
サイズ (mm) Typ. 6.5 × 9.5、t=2.3
部材 ワイヤ材 銅
絶対最大定格 コレクター・エミッター間電圧
VCEO (V)
-120 120
コレクター電流 (DC)
IC (A)
-2.5 3
接合温度
Tj (°C)
150
電気的特性 直流電流増幅率
hFE
Min 120 120
Max 240 240
測定条件
VCE (V)/IC (A)
-2/-0.25 2/0.3
コレクター・エミッター間
飽和電圧
VCE(sat) (V)
Max -0.35 0.19
測定条件
IC (A)/IB (A)
-0.75/-0.075 1.0/0.1

内部回路構成図

これは、ゲート駆動回路や電流スイッチ、LEDドライブ回路に適したバイポーラートランジスターのラインアップ拡充の内部回路構成図です。

応用回路例

これは、ゲート駆動回路や電流スイッチ、LEDドライブ回路に適したバイポーラートランジスターのラインアップ拡充の応用回路例です。

注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。