產品新聞 2021年9月
東芝電子元件及存儲裝置株式會社("東芝")推出了30V產品"SSM6K818R",N通道MOSFET適用於大燈控制開關等的汽車設備,以擴大其產品線。
新產品以行業領先[1]低導通電阻為特點,採用我們的新工藝。並且使用扁平引腳封裝擴展了晶片安裝能力,降低了熱阻。因此,該產品的功率耗散等級為1.5W,採用小型 TSOP6F 套件,有助於降低設備的功耗。此外,TSOP6F 封裝與功率耗散等級相似的 SOP-8 封裝相比,縮減了約 70% 的安裝面積,有助於縮小設備尺寸。此外,它們符合 AEC-Q101,允許用於各種用途,包括汽車應用,如大燈控制開關、燈控開關和用於 USB 送電的負載開關。
另有40V產品SSM6K804R[2]將批量生產。
注:
[1] 與 TSOP6F 類包裝產品相比,最高評級相同,根據東芝的調查(截至 2021 年 7 月)
[2] 大規模生產將於 2021 年 10 月(截至 2021 年 9 月)按計劃開始
(@Ta=25 °C)
器件型號 |
極性 |
封裝 |
絕對最大額定值 |
電器特性 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 |
尺寸 典型值 (mm) |
汲源極電壓 VDSS (V) |
閘電源電壓 VGSS (V) |
汲極電流 (DC) ID (A) |
功率消耗 PD (W) |
汲源極導通電阻 RDS(ON) max (mΩ) |
輸入功率電容 Ciss 典型值 (pF) |
閘極電荷總量 Qg 典型值 (nC) |
||
at VGS= 4.5 V |
||||||||||
| SSM6K818R | N-通道 |
TSOP6F |
2.9×2.8 ×0.8 |
30 |
±20 |
15 |
1.5 |
12 |
1130 |
7.5 |
| SSM6K804R[2] | 40 |
±20 |
12 |
1.5 |
18 |
1110 |
7.5 |
|||
| SSM6K809R[3] | 60 |
±20 |
6 |
1.5 |
51 |
550 |
9.3 |
|||
| SSM6K810R[3] | 100 |
±20 |
3.5 |
1.5 |
92 |
430 |
3.2 |
|||
| SSM6K819R[3] | 100 |
±20 |
10 |
1.5 |
36.4 |
1110 |
8.5 |
|||
注:
[3] 現有產品
注 :
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路示例並不授予任何工業產權許可。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。