東芝採用新世代製程擴展150V N通道MOSFET產品線 - 藉此提高電源供應器的效率

產品新聞2023年02月

 The package photograph of lineup expansion of 150 V N-Channel MOSFETs using a new generation process that helps improve the efficiency of power supplies.

東芝電子零組件股份有限公司( “東芝” )今日宣布推出採用新世代製程“U-MOS X-H系列”,擴展了150V N通道MOSFET的產品線。該系列產品適用於通信設備電源等應用。TPH1400CQH的RDS(on)為14.1mΩ,TPN4800CQH的RDS(on)為48mΩ。兩款產品皆為貼片封裝。

與前一世代的U-MOS VIII-H系列150V產品相比,新產品降低了導通電阻RDS(on)。藉由優化元件結構改善了RDS(on)與輸出電荷之間的平衡度[1] ,並且具有領先業界[2]的低功耗。除此之外,產品還降低了VDS Spike,有助於減少電源供應器的電磁干擾( EMI )。

注:

[ 1] 降低RDS(on)(typ.)× 輸出電荷(typ.),此為開關切換時的性能指數。

TPH1400CQH :與現有產品TPH1500CNH ( U-MOS VIII-H系列)相比下降約41% 。

TPN4800CQH :與現有產品TPN5900CNH ( U-MOS VIII-H系列)相比下降約20%

[ 2] 根據東芝調查,在具有相同額定值的產品中進行比較(截至2023年1月)。

應用

  • 通信設備電源
  • 開關電源(高效DC-DC轉換器等)

特性

  • 具有領先業界的低功耗特性[2] 。
    (改善RDS(on)與輸出電荷之間的平衡度)
  • 低導通電阻:
    TPH1400CQH R DS(ON) =14.1mΩ(max)( V GS =10V)
    TPN4800CQH R DS(ON) =48mΩ(max)(V GS =10V)

  • 能承受高溫:T ch (最大值)=175°C

主要規格

(除非另有說明, Ta=25 °C)

元件型號

TPH9R00CQH[3]

TPH1400CQH

TPN4800CQH

系列

U-MOSⅩ-H

絕對最大額定值

Drain-source 電壓  VDSS  (V)

150

Channel temperature  Tch  (°C)

175

Drain 電流 (DC)

ID  (A)

Tc=25 °C

64

32

18

Drain-source 導通電阻

RDS(ON) (mΩ)

VGS=

10 V

最大值

9.0

14.1

48

VGS=

8 V

最大值

11

17.3

59

Gate電荷總量

 (gate-source plus gate-drain)  Qg (nC)

VGS=

10 V

典型值

44

31

11

Gate 開關電荷  Qsw (nC)

典型值

11.7

8.5

3.3

輸出電荷  Qoss (nC)

典型值

87

56

21

輸入電容  Ciss (pF)

典型值

3500

2400

800

封裝名稱

SOP Advance

SOP Advance(N)

SOP Advance(N)

TSON Advance

封裝尺寸 (mm)

典型值

5.0 × 6.0

4.9 × 6.1

4.9 × 6.1

3.3 × 3.3

注:
[ 3]之前發布的產品

Pin腳定義

The illustration of pin assignment of lineup expansion of 150 V N-Channel MOSFETs using a new generation process that helps improve the efficiency of power supplies.

應用電路範例

The illustration of application circuit examples of lineup expansion of 150 V N-Channel MOSFETs using a new generation process that helps improve the efficiency of power supplies.

注:
本文所示應用電路僅供參考。

特別是在量產設計階段,需要進行全面評估。
上述應用電路範例並不授予任何工業產權許可。

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等訊息,在公告之日仍為最新信息,但如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗